Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 244,819 Kč - 12 805,962 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
995.0
|
|||
3 232,242 Kč - 4 040,426 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
350.0
|
|||
202,046 Kč - 252,434 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
40.0
|
|||
375,934 Kč - 469,794 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
85.0
|
|||
666,653 Kč - 833,378 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
160.0
|
|||
314,431 Kč - 392,977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
70.0
|
|||
550,069 Kč - 687,648 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
130.0
|
|||
988,247 Kč - 1 235,247 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
235.0
|
|||
1 103,843 Kč - 1 379,742 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
265.0
|
|||
1 460,758 Kč - 1 825,824 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
355.0
|
|||
1 518,803 Kč - 1 898,442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
370.0
|
|||
1 809,275 Kč - 2 261,532 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
445.0
|
|||
2 103,946 Kč - 2 629,809 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
520.0
|
|||
705,679 Kč - 882,037 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
70.0
|
|||
557,726 Kč - 697,034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
55.0
|
|||
1 990,326 Kč - 2 487,784 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
205.0
|
|||
846,963 Kč - 1 058,642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
85.0
|
|||
988,247 Kč - 1 235,247 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
100.0
|
|||
1 694,173 Kč - 2 117,778 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
175.0
|
|||
3 137,394 Kč - 3 921,619 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
325.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku