Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.
Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.
Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Výška hlavy | Provedení hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3028 Kč - 6,3028 Kč | 250 Skladem |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
|||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
11,6998 Kč - 11,6998 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
|||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
3,6116 Kč - 4,6853 Kč | 380 Skladem |
modrá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
3,6116 Kč - 4,6853 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
3,6116 Kč - 4,6853 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | 500 Skladem |
červená
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
4,3785 Kč - 5,6615 Kč | 380 Skladem |
modrá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
4,3785 Kč - 5,6615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
4,3785 Kč - 5,6615 Kč | 160 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | 372 Skladem |
žlutá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
|||
3,6116 Kč - 4,6853 Kč | 380 Skladem |
červená
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
3,6116 Kč - 4,6853 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | 40 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
4,3785 Kč - 5,6615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku