Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: PEBD, EVA, PVC
Color: Amarillo, Negro, Rojo
Estándar de inflamabilidad del material:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | h | d | Material completo | H | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1984 € - 0,4386 € | 3740 En stock |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,1206 € - 0,2666 € | 413 En stock |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,1406 € - 0,3108 € | En producción |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,0967 € - 0,2137 € | 4500 En stock |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,2286 € - 0,5054 € | En producción |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,1682 € - 0,3718 € | 12477 En stock |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,1826 € - 0,4037 € | 23658 En stock |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
10020135 | 0,2536 € - 0,5606 € | 624 En stock |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||||
0,2588 € - 0,5722 € | 734 En stock |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,364 € - 0,8046 € | En producción |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,4465 € - 0,9877 € | En producción |
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,766 € - 1,6934 € | 37 En stock |
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,1203 € - 0,266 € | En producción |
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,1826 € - 0,4038 € | En producción |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,2536 € - 0,5606 € | En producción |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,1629 € - 0,3602 € | 13146 En stock |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,2418 € - 0,5344 € | En producción |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,3654 € - 0,3846 € | En producción |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,5476 € - 0,5768 € | En producción |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
0,834 € - 0,8778 € | En producción |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar