Menu Search

Fijaciones para cables mini

En stock

Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.

Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.

El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.


Código De La Serie: SR2104

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Estilo de fijación Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,4435 € - 0,4836 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
1.7 mm
Montaje a presión
2.6 mm
0,1658 € - 0,1906 € 2650 En stock
6.6 mm
3.8 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,1658 € - 0,1906 € 3861 En stock
6.6 mm
3.8 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,1618 € - 0,1687 € 16910 En stock
4.3 mm
1.8 mm
Montaje a presión
4.1 mm
0,0841 € - 0,1039 € 22697 En stock
6.7 mm
3.0 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 3382 En stock
9.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
6.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 8400 En stock
8.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,0841 € - 0,1039 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,0968 € - 0,1195 € 23000 En stock
6.7 mm
3.5 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 28962 En stock
9.1 mm
3.5 mm
Montaje a presión
6.0 mm
0,0968 € - 0,1195 € 2036 En stock
8.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,0968 € - 0,1195 € 10030 En stock
9.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,0968 € - 0,1195 € 58 En stock
9.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
6.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 30026 En stock
6.7 mm
3.5 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,0968 € - 0,1195 € 925 En stock
8.1 mm
3.5 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,0968 € - 0,1195 € 5902 En stock
6.7 mm
3.0 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 99457 En stock
9.1 mm
3.5 mm
Montaje a presión
6.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 246010 En stock
8.1 mm
3.5 mm
Montaje a presión
4.1 mm
0,2058 € - 0,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
1.7 mm
Montaje a presión
2.6 mm
0,4228 € - 0,4601 € 14000 En stock
4.8 mm
3.2 mm
Tornillo
2.6 mm
  • de 5
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018910

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
1090 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 6.0 mm 9.1 mm PA

10018958

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
17461 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 4.1 mm 8.1 mm PA

10018996

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
18972 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 2.6 mm 4.8 mm PA

10019351

Rango de precios
0,2666 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
6695 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Adhesivo 2.5 mm 7.1 mm PA

10110805

Rango de precios
0,2276 € - 0,2048 €

Niveles de existencias
2046 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Fibre Entry
  • Diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Altura interior
    2.5 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 3.0 mm 6.6 mm PA

10019153

Rango de precios
0,1906 € - 0,1658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 3.0 mm 6.6 mm PA

10019191

Rango de precios
0,1906 € - 0,1658 €

Niveles de existencias
20987 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 4.1 mm 4.3 mm PA

10171950

Rango de precios
0,194 € - 0,186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018927

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
70523 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018965

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
82234 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.5 mm 7.4 mm PA

10019009

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.6 - 1.6 mm
Pasacables Montaje a presión 2.6 mm 4.8 mm PA

10019368

Rango de precios
0,3067 € - 0,268 €

Niveles de existencias
815 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Adhesivo 2.5 mm 7.1 mm PA

10110812

Rango de precios
0,2618 € - 0,2356 €

Niveles de existencias
2618 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Fibre Entry
  • Diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Altura interior
    2.5 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 3.0 mm 6.6 mm PA

10019160

Rango de precios
0,2929 € - 0,257 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 3.0 mm 6.6 mm PA

10019207

Rango de precios
0,2929 € - 0,257 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 4.1 mm 4.3 mm PA

10026526

Rango de precios
0,194 € - 0,186 €

Niveles de existencias
12806 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 6.7 mm PA

10018675

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
70750 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018934

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
117931 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018972

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.5 mm 7.4 mm PA

10019016

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
2402 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.6 - 1.6 mm
Pasacables Montaje a presión 2.6 mm 4.8 mm PA

10019320

Rango de precios
0,4836 € - 0,4435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 3.0 mm 6.6 mm PA

10019139

Rango de precios
0,1906 € - 0,1658 €

Niveles de existencias
2650 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 3.0 mm 6.6 mm PA

10019177

Rango de precios
0,1906 € - 0,1658 €

Niveles de existencias
3861 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 4.1 mm 4.3 mm PA

10026519

Rango de precios
0,1687 € - 0,1618 €

Niveles de existencias
16910 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 6.7 mm PA

10018682

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
22697 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 6.0 mm 9.1 mm PA

10018736

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
3382 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018767

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018804

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 6.7 mm PA

10018842

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 6.0 mm 9.1 mm PA

10018880

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
28962 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018729

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
2036 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018750

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
10030 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 6.0 mm 9.1 mm PA

10018798

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 6.7 mm PA

10018835

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
30026 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018873

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
925 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 6.7 mm PA

10018705

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
5902 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 6.0 mm 9.1 mm PA

10018941

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
99457 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 4.1 mm 8.1 mm PA

10018989

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
246010 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 2.6 mm 4.8 mm PA

10019313

Rango de precios
0,2362 € - 0,2058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Tornillo 2.6 mm 4.8 mm PA

10019337

Rango de precios
0,4601 € - 0,4228 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Altura interior
    2.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 3.0 mm 6.6 mm PA

10019146

Rango de precios
0,2929 € - 0,257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 3.0 mm 6.6 mm PA

10019184

Rango de precios
0,2929 € - 0,257 €

Niveles de existencias
7290 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 4.1 mm 4.3 mm PA

10171943

Rango de precios
0,1687 € - 0,1618 €

Niveles de existencias
2970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Standoff Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 6.7 mm PA

10018699

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
912 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 6.0 mm 9.1 mm PA

10580301

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018774

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018811

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
137793 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 6.7 mm PA

10018859

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 6.0 mm 9.1 mm PA

10018897

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018712

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
21403 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018743

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
335 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 6.0 mm 9.1 mm PA

10018781

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 6.7 mm PA

10018828

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018866

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
17895 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018903

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 4.3 mm PA

10019412

Rango de precios
0,2114 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
4407 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 8.5 mm 4.3 mm PA

10018644

Rango de precios
0,2514 € - 0,2183 €

Niveles de existencias
24661 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 4.8 mm PA

10019245

Rango de precios
0,1178 € - 0,097 €

Niveles de existencias
41144 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 6.7 mm PA

10019276

Rango de precios
0,1178 € - 0,097 €

Niveles de existencias
18869 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 1.2 mm
Pasacables Montaje a presión 0.9 mm 4.8 mm PA

10110959

Rango de precios
0,1272 € - 0,105 €

Niveles de existencias
2980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Grapa estriada 2.8 mm 8.4 mm PA

10014721

Rango de precios
0,2463 € - 0,2161 €

Niveles de existencias
4813 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Grapa estriada
  • Tipo de silla
    Blind Hole
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.1 mm
Pasacables Adhesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Rango de precios
0,0735 € - 0,0699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    1.0 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 4.3 mm PA

10018613

Rango de precios
0,2114 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
95083 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 8.5 mm 4.3 mm PA

10018637

Rango de precios
0,2514 € - 0,2183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 0.9 mm 4.8 mm PA

10019238

Rango de precios
0,1272 € - 0,105 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 4.8 mm PA

10019269

Rango de precios
0,1272 € - 0,105 €

Niveles de existencias
7066 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 6.7 mm PA

10019306

Rango de precios
0,1272 € - 0,105 €

Niveles de existencias
12705 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.2 - 1.6 mm
Pasacables Grapa estriada 2.8 mm 12.5 mm PA

10014745

Rango de precios
0,348 € - 0,3051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Grapa estriada
  • Tipo de silla
    Blind Hole
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.1 mm
Pasacables Adhesivo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Rango de precios
0,2818 € - 0,2473 €

Niveles de existencias
34700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.4 mm
  • Altura interior
    3.0 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Rango de precios
0,0803 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
31909 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Adhesivo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Rango de precios
0,2129 € - 0,2024 €

Niveles de existencias
131728 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Altura interior
    4.1 mm
Pasacables Adhesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Rango de precios
1,9918 € - 1,8922 €

Niveles de existencias
6840 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    7.6 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Rango de precios
0,4103 € - 0,3799 €

Niveles de existencias
3039 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Side Entry
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Adhesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Rango de precios
0,2282 € - 0,2168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    6.6 mm
  • Altura interior
    3.0 mm
Pasacables Adhesivo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Rango de precios
0,1881 € - 0,1787 €

Niveles de existencias
10354 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    6.1 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Rango de precios
0,2514 € - 0,2183 €

Niveles de existencias
77267 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Side Entry
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 4.3 mm PA

10018620

Rango de precios
0,2514 € - 0,2183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 4.3 mm PA

10019429

Rango de precios
0,2514 € - 0,2183 €

Niveles de existencias
6373 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 0.9 mm 4.8 mm PA

10019214

Rango de precios
0,1178 € - 0,097 €

Niveles de existencias
53157 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 4.8 mm PA

10479766

Rango de precios
0,1178 € - 0,097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 6.7 mm PA

10019283

Rango de precios
0,1272 € - 0,105 €

Niveles de existencias
88107 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 1.2 mm
Pasacables Adhesivo 2.6 mm 4.8 mm PA

10019344

Rango de precios
0,713 € - 0,713 €

Niveles de existencias
2028 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Altura interior
    2.6 mm
Pasacables Grapa estriada 2.8 mm 8.3 mm PA

10014714

Rango de precios
0,2141 € - 0,1879 €

Niveles de existencias
67000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Grapa estriada
  • Tipo de silla
    Blind Hole
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.1 mm
Pasacables Adhesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Rango de precios
0,116 € - 0,1102 €

Niveles de existencias
5550 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    1.0 mm
Pasacables Adhesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Rango de precios
0,0991 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
23255 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    6.6 mm
  • Altura interior
    3.0 mm
Pasacables Adhesivo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Rango de precios
0,1289 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
26685 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    6.1 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Rango de precios
0,4103 € - 0,3799 €

Niveles de existencias
5446 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Side Entry
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Montaje a presión 0.9 mm 4.8 mm PA

10019221

Rango de precios
0,1178 € - 0,097 €

Niveles de existencias
120998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 4.8 mm PA

10019252

Rango de precios
0,1272 € - 0,105 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 6.7 mm PA

10019290

Rango de precios
0,1178 € - 0,097 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.2 - 1.6 mm
Pasacables Grapa estriada 2.8 mm 12.5 mm PA

10014738

Rango de precios
0,3026 € - 0,2653 €

Niveles de existencias
20015 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Grapa estriada
  • Tipo de silla
    Blind Hole
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.1 mm
Pasacables Adhesivo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018651

Rango de precios
0,2514 € - 0,2183 €

Niveles de existencias
16007 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.4 mm
  • Altura interior
    3.0 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Rango de precios
0,2282 € - 0,2168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Altura interior
    2.8 mm
Pasacables Adhesivo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Rango de precios
0,2282 € - 0,2168 €

Niveles de existencias
4306 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Altura interior
    4.1 mm
Pasacables Adhesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    9.1 mm
  • Altura interior
    7.6 mm
Pasacables Adhesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Rango de precios
0,2514 € - 0,1768 €

Niveles de existencias
55561 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Side Entry
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura interior
    2.8 mm