Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Panel Thickness Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2195 € - 0,231 € 193100 En stock
#6
9.6 mm
0,2431 € - 0,278 € 7168 En stock
M4 x 0.7
12.7 mm
0,2155 € - 0,2445 € 1005 En stock
M3
4.8 mm
0,2155 € - 0,2445 € 693 En stock
M3
7.9 mm
0,2431 € - 0,278 € 41 En stock
M3
12.7 mm
0,2326 € - 0,2448 € 1062 En stock
M4
23.4 mm
0,0528 € - 0,0555 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
10.7 mm
0,2418 € - 0,2545 € 3838 En stock
M4
10.7 mm
0,2522 € - 0,2655 € 6000 En stock
M4
20.2 mm
0,2496 € - 0,2628 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
17.1 mm
0,1837 € - 0,21 € 1000 En stock
M3
11.1 mm
0,1837 € - 0,21 € 4000 En stock
M4
3.2 mm
0,1837 € - 0,21 € 5000 En stock
M4
12.7 mm
0,1837 € - 0,21 € 2900 En stock
M3
6.4 mm
0,2154 € - 0,2268 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
19.1 mm
0,2457 € - 0,2586 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
12.7 mm
0,2154 € - 0,2268 € 3930 En stock
M3
9.5 mm
0,2154 € - 0,2268 € 2351 En stock
M4
6.4 mm
0,159 € - 0,1674 € 1388 En stock
M2.5
12.0 mm
0,1419 € - 0,1494 € 700 En stock
M2.5
5.0 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017050

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
2903 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 22.2 mm PA Natural

10010181

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 9.5 mm UL94 V-2 PA

10155905

Rango de precios
0,2517 € - 0,2392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 6.4 mm PA Natural

10010228

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 4.8 mm PA Natural

10010266

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
1968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 10.0 mm PA

10175217

Rango de precios
0,1494 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm PA

10175255

Rango de precios
0,2738 € - 0,2602 €

Niveles de existencias
1056 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 10.0 mm PA

10175293

Rango de precios
0,2738 € - 0,2602 €

Niveles de existencias
1658 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm PA

10175330

Rango de precios
0,1494 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
4158 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 10.0 mm PA

10175378

Rango de precios
0,1494 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
11581 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm PA

10175415

Rango de precios
0,1396 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 15.9 mm PA Natural

10013762

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
4779 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 22.2 mm PA Natural

10013809

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Separador fijado a tornillo 4.9 mm #6 UL94 V-2

10378830

Rango de precios
0,0717 € - 0,068 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10016947

Rango de precios
0,2293 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 7.9 mm PA

10016985

Rango de precios
0,2293 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
2021 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017166

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte atornillado roscado 22.2 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013755

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 12.7 mm M4 Ajuste roscado hembra

10011195

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Separador fijado a tornillo 9.6 mm #6 UL94 V-2

10184301

Rango de precios
0,231 € - 0,2195 €

Niveles de existencias
193100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
7168 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10016824

Rango de precios
0,2445 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
1005 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10016862

Rango de precios
0,2445 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
693 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016909

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 23.4 mm PA Natural

10013861

Rango de precios
0,2448 € - 0,2326 €

Niveles de existencias
1062 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
N/A 10.7 mm (L) #6-32 Ajuste de rosca macho

10013830

Rango de precios
0,0555 € - 0,0528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 10.7 mm PA Natural

10013878

Rango de precios
0,2545 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
3838 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 20.2 mm PA Natural

10013854

Rango de precios
0,2655 € - 0,2522 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 17.1 mm PA Natural

10013847

Rango de precios
0,2628 € - 0,2496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 19.1 mm PA Natural

10010198

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 12.7 mm PA Natural

10010327

Rango de precios
0,2586 € - 0,2457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 9.5 mm PA Natural

10010235

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
3930 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 6.4 mm PA Natural

10010273

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
2351 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.0 mm PA

10175224

Rango de precios
0,1674 € - 0,159 €

Niveles de existencias
1388 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 5.0 mm PA

10175262

Rango de precios
0,1494 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.0 mm PA

10175309

Rango de precios
0,1784 € - 0,1695 €

Niveles de existencias
6436 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 5.0 mm PA

10175347

Rango de precios
0,2117 € - 0,201 €

Niveles de existencias
3421 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.0 mm PA

10175385

Rango de precios
0,1784 € - 0,1695 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura 5.0 mm PA

10175422

Rango de precios
0,1494 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 15.9 mm PA Natural

10013779

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
7100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 25.4 mm PA Natural

10013816

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 9.5 mm PA Natural

10011256

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
4959 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016633

Rango de precios
0,2418 € - 0,2114 €

Niveles de existencias
1116 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 22.2 mm PA

10016671

Rango de precios
0,2418 € - 0,2114 €

Niveles de existencias
2098 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 35.7 mm PA

10016718

Rango de precios
0,2418 € - 0,2114 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 9.5 mm PA

10016756

Rango de precios
0,2418 € - 0,2114 €

Niveles de existencias
1440 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016794

Rango de precios
0,2445 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
48838 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016831

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
1673 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10016879

Rango de precios
0,2445 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10016916

Rango de precios
0,2445 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
3619 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10016954

Rango de precios
0,2293 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 9.5 mm PA

10016992

Rango de precios
0,2293 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8-32 22.2 mm UL94 V-2 PA

10024201

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8-32
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 22.2 mm PA

10110928

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10109106

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.4 mm PA

10109144

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm PA

10109182

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.0 mm PA

10119839

Rango de precios
0,2686 € - 0,255 €

Niveles de existencias
25029 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 11.1 mm PA

10119877

Rango de precios
0,2874 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 17.5 mm PA

10119914

Rango de precios
0,3114 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
51894 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 23.8 mm PA

10119969

Rango de precios
0,3407 € - 0,3229 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 15.9 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108147

Rango de precios
0,1253 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
18766 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 22.2 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108185

Rango de precios
0,1778 € - 0,1555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 9.5 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108222

Rango de precios
0,1778 € - 0,1555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 25.4 mm #6-32 Ajuste roscado hembra

10011225

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 19.1 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013731

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 9.5 mm M4 Ajuste roscado hembra

10011171

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 12.7 mm M4 Ajuste roscado hembra

10109229

Rango de precios
0,3237 € - 0,3076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Separador fijado a tornillo 19.1 mm #6 UL94 V-2

10184325

Rango de precios
0,2602 € - 0,2466 €

Niveles de existencias
7398 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 15.9 mm PA Natural

10010167

Rango de precios
0,2655 € - 0,2522 €

Niveles de existencias
4064 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 15.9 mm PA Natural

10010303

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 3.2 mm PA Natural

10010204

Rango de precios
0,2295 € - 0,218 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 12.7 mm PA Natural

10010242

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 9.5 mm PA Natural

10010280

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
15483 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.0 mm PA

10175231

Rango de precios
0,1674 € - 0,159 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.0 mm PA

10175279

Rango de precios
0,1494 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.0 mm PA

10175316

Rango de precios
0,3084 € - 0,293 €

Niveles de existencias
961 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.0 mm PA

10175354

Rango de precios
0,1396 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
373 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.0 mm PA

10175392

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
1485 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.0 mm PA

10175439

Rango de precios
0,1396 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 19.1 mm PA Natural

10013786

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
18995 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 25.4 mm PA Natural

10013823

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 9.5 mm PA Natural

10011263

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016640

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 22.2 mm PA

10016688

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10016800

Rango de precios
0,2445 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
953 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10016848

Rango de precios
0,2445 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
963 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10016886

Rango de precios
0,2445 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016923

Rango de precios
0,2293 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016961

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10017005

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8-32 6.4 mm UL94 V-2 PA

10024218

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8-32
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017029

Rango de precios
0,2293 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 22.2 mm PA

10109113

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10109151

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 28.6 mm PA

10109205

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.4 mm PA

10119846

Rango de precios
0,2707 € - 0,2571 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm PA

10119884

Rango de precios
0,2936 € - 0,279 €

Niveles de existencias
6505 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 19.1 mm PA

10119921

Rango de precios
0,3177 € - 0,302 €

Niveles de existencias
17419 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 25.4 mm PA

10119976

Rango de precios
0,3469 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
10850 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 15.9 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108154

Rango de precios
0,1778 € - 0,1555 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 25.4 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108192

Rango de precios
0,1253 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
3540 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 12.7 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108239

Rango de precios
0,1253 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 15.9 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013700

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
454 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 22.2 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013748

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 12.7 mm M4 Ajuste roscado hembra

10011188

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
2701 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 13.6 mm M4 Ajuste roscado hembra

10109236

Rango de precios
0,2379 € - 0,226 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Separador fijado a tornillo 28.5 mm #6 UL94 V-2

10184332

Rango de precios
0,3511 € - 0,3334 €

Niveles de existencias
9799 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8-32 19.1 mm UL94 V-2 PA

10024195

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8-32
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8-32 12.7 mm UL94 V-2 PA

10024232

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8-32
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm PA

10109090

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.4 mm PA

10109137

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm PA

10109175

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.8 mm PA

10119822

Rango de precios
0,2654 € - 0,2518 €

Niveles de existencias
20449 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10119860

Rango de precios
0,2832 € - 0,2696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm PA

10119907

Rango de precios
0,3083 € - 0,2926 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 22.2 mm PA

10119945

Rango de precios
0,3344 € - 0,3177 €

Niveles de existencias
14350 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 25.4 mm #6-32 Ajuste roscado hembra

10108246

Rango de precios
0,239 € - 0,21 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 22.2 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108178

Rango de precios
0,1253 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 9.5 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108215

Rango de precios
0,1253 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 22.2 mm #6-32 Ajuste roscado hembra

10011218

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 19.1 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013724

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 9.5 mm M4 Ajuste roscado hembra

10011164

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
2020 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 25.4 mm M4 Ajuste roscado hembra

10109212

Rango de precios
0,249 € - 0,2364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Separador fijado a tornillo 12.7 mm #6 UL94 V-2

10184318

Rango de precios
0,2269 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
14255 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Separador fijado a tornillo 35.0 mm #6 UL94 V-2

10378847

Rango de precios
0,1619 € - 0,1537 €

Niveles de existencias
13200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
7936 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 13.9 mm PA Natural

10013885

Rango de precios
0,278 € - 0,2641 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 6.4 mm PA Natural

10011249

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Rango de precios
0,21 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 19.1 mm PA Natural

10010174

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
7975 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 22.2 mm PA Natural

10010310

Rango de precios
0,2794 € - 0,2654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 4.8 mm PA Natural

10010211

Rango de precios
0,206 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
820 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 3.2 mm PA Natural

10010259

Rango de precios
0,2295 € - 0,218 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 12.7 mm PA Natural

10010297

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm PA

10175248

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
1485 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8.0 mm PA

10175286

Rango de precios
0,1293 € - 0,1231 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm PA

10175323

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
1019 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10016978

Rango de precios
0,2293 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
8820 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017012

Rango de precios
0,2293 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8-32 9.5 mm UL94 V-2 PA

10024225

Rango de precios
0,228 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
4970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8-32
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
2996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 22.2 mm PA

10109120

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10109168

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 31.7 mm PA

10110935

Rango de precios
0,3357 € - 0,3095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 7.9 mm PA

10119853

Rango de precios
0,2738 € - 0,2602 €

Niveles de existencias
33895 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 14.3 mm PA

10119891

Rango de precios
0,2989 € - 0,2842 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 20.6 mm PA

10119938

Rango de precios
0,325 € - 0,3093 €

Niveles de existencias
22400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 28.6 mm PA

10119983

Rango de precios
0,3626 € - 0,3438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 19.1 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108161

Rango de precios
0,1253 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 25.4 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108208

Rango de precios
0,1778 € - 0,1555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 15.9 mm #6-32 Ajuste roscado hembra

10011201

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 15.9 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013717

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
11990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 12.7 mm PA Natural

10011287

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8.0 mm PA

10175361

Rango de precios
0,2572 € - 0,2443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm PA

10175408

Rango de precios
0,1784 € - 0,1695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8.0 mm PA

10175446

Rango de precios
0,1396 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
1498 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 19.1 mm PA Natural

10013793

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 6.4 mm PA Natural

10011232

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 12.7 mm PA Natural

10011270

Rango de precios
0,2224 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
2934 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 19.1 mm PA

10016657

Rango de precios
0,2418 € - 0,2114 €

Niveles de existencias
2729 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 25.4 mm PA

10016695

Rango de precios
0,2418 € - 0,2114 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10016732

Rango de precios
0,2418 € - 0,2114 €

Niveles de existencias
23698 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10016770

Rango de precios
0,2418 € - 0,2114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
N/A 3.2 mm (L) M3 Ajuste de rosca macho

10016817

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
2901 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10016893

Rango de precios
0,2445 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
1021 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016930

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
17266 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 28.6 mm PA

10016701

Rango de precios
0,2418 € - 0,2114 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016749

Rango de precios
0,278 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
6197 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 22.2 mm #8-32 Ajuste roscado hembra

10365311

Rango de precios
0,3776 € - 0,3586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8-32
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Ajuste de rosca macho

10024249

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 7.9 mm UL94 V-2 PA

10024287

Rango de precios
0,0411 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 4.8 mm UL94 V-2 PA

10024263

Rango de precios
0,0411 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 11.1 mm UL94 V-2 PA

10024294

Rango de precios
0,0377 € - 0,0358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 6.4 mm UL94 V-2 PA

10024270

Rango de precios
0,0462 € - 0,0439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 12.7 mm UL94 V-2 PA

10024300

Rango de precios
0,0411 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 3.2 mm UL94 V-2 PA

10024256

Rango de precios
0,0377 € - 0,0358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10638682

Rango de precios
0,0844 € - 0,0802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm