Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Roscado Clips P

 (59 conjuntos de productos)


Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Almohadillas autoadhesivas antideslizantes

Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.

La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.

También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.

  • Adhesivo de goma
  • Solución permanente
  • Acabado en negro.


Código De La Serie: SR5808

Asas - De plástico en forma de puente

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Capuchones con rebordes

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capuchones moleteados blandos

Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPE Color: Azul Código De La Serie: SRF0010

Capuchones protectores para espárragos

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, LDPE - PIR, PVC Color: Natural, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capuchones protectores para terminales con junta tórica

Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores protectores para terminales con junta tórica que se utilizan en las conexiones hidráulicas.

El diseño del capuchón presenta una longitud general mayor para ofrecer una mayor protección contra la entrada de suciedad y otros contaminantes. También incluye un anillo de retención moldeado en el extremo que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.

Nuestra gama es adecuada para tamaños de rosca UNF y JIC.

  • Diseñados para proteger los conectores para terminales con junta tórica usados en las conexiones hidráulicas.
  • Presentan una longitud general mayor para ofrecer más protección.
  • Adecuados para roscas UNF y JIC.
Material: PEBD Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRCFST, SR1078

Clips P

Los montajes con tornillos para las abrazaderas de acero son ideales para aplicaciones de sujeción de tuberías, mangueras, alambres y cables. Disponible con y sin amortiguación. La almohadilla de goma ofrece cierta protección para la manguera mientras que el componente de acero y la aplicación de montaje con tornillos ofrecen una fijación segura.

Código De La Serie: SR1109

Clips P de montaje atornillado

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.

Conteras cuadradas

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.

  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
  • Adecuadas para aplicaciones estándar y de alta resistencia.
Material: PEAD, PA, Aleación de aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Conteras roscadas redondas

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Conteras roscadas redondas - Metálicas

Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438

Eje con asa - Pomo ahusado

Los ejes con pomo ahusado están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo ahusado es de plástico negro con un inserto de latón para un agarre fácil y un acabado estéticamente agradable en aplicaciones de maquinaria para cambios de marchas.

Eje con mango esférico

Los ejes con mango esférico están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo en T es de plástico negro con un inserto de latón que convierte a estos ejes duraderos en soluciones ideales para cambiar las marchas a través de un punto de rotación en aplicaciones de maquinaria.

Ejes para palancas de cambios

Los ejes para palancas de cambios se roscan en ambos extremos para conectarse a su componente conectable en un extremo, amplificando la fuerza de entrada a través de las marchas. Puede fijar el modelo de pomo que desee al espárrago roscado del otro extremo. Estos ejes están disponibles con un eje de acero o acero inoxidable y un inserto de latón.

Palancas de control

Estas palancas de control de fibra de vidrio actúan como un interruptor de posición en una máquina, lo que permite al operador alternar fácilmente entre una opción y otra. Estos palancas se agarran con facilidad y resisten al aceite y la grasa.

Palancas de leva - Espárrago roscado

Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.

Palancas de leva - Inserto roscado

Los mangos de fijación con leva y rosca interna permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. Si suelta el mango, la palanca se extrae para el ajuste o afloje mientras que el inserto o espárrago permanecen fijos.

Patas para maquinaria - Estándar

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Pomo moleteado - Inserto roscado

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Pomos de agarre de tacto suave con orificio ciego o espárrago roscado - Hembra

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Pomos de agarre estriado - Inserto roscado

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Pomos de asa en T - Espárrago roscado

Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.

Código De La Serie: SR6540

Pomos de champiñón

Los mangos de dos volúmenes de tipo champiñón proporcionan a los productos un aspecto acabado y estéticamente agradable. Estos mangos de plástico moldeados son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las herramientas para máquinas, plantillas y fijaciones. El diseño de champiñón ofrece un agarre cómodo.

Código De La Serie: SR6530

  • de 3