En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(26 conjuntos de productos)
Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son adecuados para roscas UNF/JIC. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. También le puede interesar nuestra gama de capuchones roscados métricos.
Código De La Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Los clips Canoe son una fijación de bajo coste diseñada para funcionar como remache o tornillo. El diseño de estos clips permite que sean más fáciles de extraer que otros remaches. La gama incluye una variedad de estilos, incluidos los que tienen un anclaje totalmente hueco o un anclaje parcialmente hueco.
Adecuados para montaje de paneles frontales, estos clips económicos se cierran fácilmente en orificios redondos y cubren superficies más pequeñas. Son ideales para fijar de manera segura una variedad de materiales, tanto metales como plásticos. No se requieren herramientas para la instalación. Solo es necesario aplicar presión con el pulgar sobre la cabeza redonda y plana.
Nuestra gama ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Pueden utilizarse en aplicaciones electrónicas, de automoción o de maquinaria. Los clips Canoe se insertan de manera limpia en los orificios del panel y son ideales para carteles y expositores de uso a largo plazo. Pueden extraerse y reutilizarse si fuera necesario. Sin embargo, gracias a su agarre extrafirme, son más adecuados para aplicaciones que no se cambian con mucha frecuencia.
Los clips de orificio de llave tienen un interior hueco que tiene forma de orificio de llave. Este diseño permite que el clip se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. La punta cónica estilo bala del clip con remache ayuda a introducirlo en el panel.
Estos clips ofrecen un buen aislamiento eléctrico. También son resistentes a la vibración, la abrasión y la corrosión, lo que los convierte en una solución de fijación duradera y rentable. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.
Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Nuestra gama de conteras viene en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado. Las conteras también ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
Estas conteras pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones estándar o de alta resistencia, pero son ideales para patas ajustables, conteras inclinadas y ruedas.
Disponemos de conteras íntegramente metálicas y de conteras de plástico con una tuerca metálica. La rosca metálica ofrece un ajuste firme y permite un ajuste suave y repetible de la contera. Las conteras de plástico vienen como un molde en una pieza o en dos piezas. Los moldes en dos piezas se ajusta exactamente entre sí para un buen ajuste en el tubo
Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.
Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.
Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.
Código De La Serie: SR1545
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.
Código De La Serie: SR6540
Los pomos de mariposa ahusados con rebordes hembra están diseñados para ofrecer un buen apoyo con cada giro haciendo que sean ideales para aplicaciones que requieren ser ajustadas y aflojadas con frecuencia. Estos pomos ahusados de plástico con rebordes con insertos de acero ofrecen un fácil agarre y son duraderos.
Los remaches disipadores de calor se montan con muelles. Se utilizan para sujetar un disipador de calor a un chip de procesador en un PCB. El muelle metálico ofrece presión continua al disipador de calor hasta que el adhesivo térmico se seca.
Incluimos dos opciones en nuestra gama. Una opción tiene el muelle de acero cromado y la otra, un muelle de acero inoxidable. La opción de acero inoxidable también puede instalarse con un destornillador de cruz.
Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).
El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.
Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2
Código De La Serie: SR1968
Los remaches a presión con grapa para ensamblado crean una solución de bloqueo firme que une dos objetos. Son ideales para aplicaciones en las que no se pueden utilizar fijaciones metálicas, como las aplicaciones eléctricas y de PCB.
Las alas de tensión ayudan a bloquear el remache de forma segura y a cubrir una superficie más amplia. El remache solo se puede extraer desde la parte inferior de la placa.
Nuestra gama incluye dos tipos. El tipo 1 se cierra en un orificio de 4 mm de diámetro y el tipo 2 se cierra en un orificio de 4,8 mm de diámetro.
Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.
Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.
Código De La Serie: SR2319
Un remache a presión con cabeza flecha crea una unión rápida y efectiva que es rápida y fácil de montar y resulta especialmente útil para aplicaciones que no permiten el uso de tornillos y tuercas.
Estos remaches son una opción ideal para fijar conectores a placas de circuitos impresos (PCB) antes de soldar. Además, también pueden usarse como una fijación de paneles estándar ajustable a presión. Son fáciles de usar. Solo hay que insertarlos en el orificio del panel y empujar. Ofrecen un acabado limpio y ordenado.
Esta gama incluye remaches de bloqueo a presión con un diseño de punta de flecha para una sujeción más segura y ofrecen una amplia gama de fijación.
Los remaches a presión con cabeza flecha encajan y bloquean con facilidad en agujeros preperforados y tienen una excelente resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Estos remaches resistentes tienen un diseño de ajuste a presión fácil y rápido. Tiene un diseño de una sola pieza con un pasador predirigido que permite la rápida instalación a mano del remache o con un equipo automático. Pueden extraerse fácilmente extrayendo el pasador del pasacables.
Nuestra gama de remaches resistentes es adecuada para aplicaciones que requieran una fijación a presión y de montaje frontal (fijación lateral ciega) que pueda extraerse y reutilizarse. ¡Estos remaches ofrecen eso y más! También cuentan con una excelente resistencia a la vibración y son una buena opción para aplicaciones ligeras.
El remache tiene un diseño robusto que se mantiene firme en su estructura, pero, a su vez, ofrece un acabado limpio y ordenado. Estos remaches son fuertes, fiables y muy económicos.
Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.
Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.
Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.
Estos remaches a presión cuentan con un pasador para una instalación sencilla mediante presión con el dedo. Son un remache versátil que se puede montar en orificios redondos, cuadrados o rectangulares. El montaje en orificios cuadrados se utiliza para aplicaciones antirrotación.
El remache cuenta con un pasador y un pasacables, con opciones que se suministran montadas o premontadas. Estos remaches también se pueden retirar después de la instalación, para mayor comodidad.
Los tapones protectores roscados de reborde ancho están fabricados con nylon para absorber la pintura y mantener los restos de pintura al mínimo a fin de evitar la contaminación cuando se extraen. La junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de ajuste proporcionando estanqueidad.
Código De La Serie: SR5761
Los tapones protectores roscados con roscas NPT se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.
Código De La Serie: SRK0083, SR5759
Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.
Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.
Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.
Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.
Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.