Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Roscado Remache ciego

 (45 conjuntos de productos)


Tapones GLP

Los tapones GLP están diseñados para el sector del GLP. Cierra las bombonas de gas LP, evitando peligrosas fugas de gas. Se utiliza para un sellado seguro y eficaz, a prueba de manipulaciones y envíos. Cumple con el Código de Prácticas 15 de la Asociación de Gas LP: Parte 2.

  • Destinados a dar una solución inteligente y eficaz para cerrar los cilindros de gas LP y evitar fugas de gas perjudiciales.
  • Cumplen con el Código de Práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP
  • Se utilizan en aplicaciones industriales, automovilísticas y logísticas.
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SRF0078

Tapones antivibración - PEBD

Los tapones roscados antivibración BSP están pensados para disminuir las vibraciones y el ruido en los sistemas mecánicos. Su forma dentada evita el aflojamiento inducido por las vibraciones, a la vez que mantiene una sujeción sólida en el collarín de los tubos.

  • Diseñados para ser una solución fiable y eficaz para reducir y amortiguar las vibraciones.
  • Se utilizan con fijaciones hidráulicas BSP.
  • Se utilizan en industrias como la de maquinaria, la electrónica y la automoción.
Material: PEBD Color: Transparente Código De La Serie: SR6112

Tapones con lengüeta central

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Tapones con lengüeta lateral

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Tapones de ajuste a presión

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Tapones de montaje a presión

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011

Tapones de protección roscados

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6, LDPE - PIR Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tapones para conector de ajuste rápido

Los tapones para conector de ajuste rápido se fabrican para adaptarse a conectores SAE J2044-12 para sistemas de combustible. El tapón ofrece protección contra la entrada de contaminantes y posibles fugas de fluido.

La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta y para permitir una extracción sencilla y rápida al tirar de ella.

  • La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta.
  • Ayuda a conectar cables de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas ni equipos especiales.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0009

Tapones protectores con rosca - Montaje rápido

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

La lengüeta ergonómica facilita la colocación y la extracción.Se ofrecen en silicona, un material reutilizable resistente a altas temperaturas, o en EPDM, un material reutilizable y económico con menos calor pero excelente resistencia química.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1009

Tapones protectores roscados - Reborde ancho

Los tapones de protección para roscas de ala ancha protegen las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. La junta de nitrilo garantiza un cierre hermético contra la superficie de contacto. El reborde ancho evita que las escamas de pintura entren en el orificio al retirarlo. Soporta temperaturas intermitentes desde -40 C hasta +100 C.

  • Su diseño de grosor ancho evita los restos de pintura en el orificio al retirarlos.
  • Su junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de contacto para garantizar la estanqueidad.
  • Se recomiendan para temperaturas de entre -40 C y +100 C.
Material: PA Color: Amarillo Código De La Serie: SR5761

Tapones protectores roscados - Roscas NPT

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas NPT. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Puede instalarse a mano o utilizando una cabeza hueca 12-point. Diseñado para ofrecer solidez y resistencia a la abrasión. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • Pueden instalarse a mano o con una cabeza de vaso de 12 puntas, un destornillador o una llave inglesa.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Estos tapones roscados están recomendados para cuando se necesita solidez y resistencia a la abrasión.
Material: PEAD, PEEK Color: Rojo, Marrón Código De La Serie: SR5759, SRK0083

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas UNF. Proteja las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Con menos formas de hilo, permiten una aplicación rápida.

  • Presentan menos formas de rosca para una aplicación más rápida y pueden colocarse o retirarse con la mano, una llave hexagonal o un destornillador.
  • Son compatibles con las roscas estándar NS y NF clase 1-2-3.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la hidráulica, la neumática y la ingeniería en general.
Material: PEBD, PEAD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1077, SRF0029

Tapones roscados UNF

Los tapones roscados con junta tórica están diseñados para su uso en roscas UNF. Proporciona un cierre hermético con un labio de brida comprimido y una junta tórica opcional. Garantiza una prevención de fugas superior para las roscas hidráulicas. Ideal para racores hidráulicos de cara plana. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • La junta tórica roscada mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Se suelen utilizar en fijaciones hidráulicas de cara plana.
Material: PP Color: Amarillo, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, Código De La Serie: SR5762

Tapones roscados con junta

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Tapones roscados con junta tórica

Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.

Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua.
  • Pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1125, SR5760

Tapones slottex

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.

  • Evita que el tapón se deslice por accidente en la pieza contacto.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuado para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias químicas y médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Varillas y espárragos totalmente roscados

Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.

Código De La Serie: SR1985

  • de 2