En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(70 conjuntos de productos)
Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.
Los mangos de dos volúmenes de tipo champiñón proporcionan a los productos un aspecto acabado y estéticamente agradable. Estos mangos de plástico moldeados son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las herramientas para máquinas, plantillas y fijaciones. El diseño de champiñón ofrece un agarre cómodo.
Los pomos de control con marcas son ideales para aplicaciones que requieren, ajustes de posición precisos. Estos pomos están diseñados con un borde moleteado con forma ergonómica y marca del indicador para una correcta configuración y ajuste.
Los pomos de mariposa ahusados con rebordes hembra están diseñados para ofrecer un buen apoyo con cada giro haciendo que sean ideales para aplicaciones que requieren ser ajustadas y aflojadas con frecuencia. Estos pomos ahusados de plástico con rebordes con insertos de acero ofrecen un fácil agarre y son duraderos.
Los pomos en forma de cintura tienen una forma de reloj de arena curvada que ofrece una firme superficie de agarre y, además, es cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones roscadas y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los pomos moleteados de apriete rápido cuentan con una superficie moleteada que permite un mejor agarre y un giro más fácil. Pueden apretarse o aflojarse rápidamente usando solo los dedos sin necesidad de herramientas adicionales con solo una leve fuerza de fijación. Permiten ahorrar tiempo y esfuerzo en situaciones donde se requieren cambios con regularidad.
El pomo se inserta de forma oblicua en el espárrago roscado y luego se coloca en la posición axial para encajarlo en la rosca del espárrago. A continuación, puede bloquearse con una pequeña rotación.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Los pomos moleteados de diamante tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones roscadas y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los remaches disipadores de calor se montan con muelles. Se utilizan para sujetar un disipador de calor a un chip de procesador en un PCB. El muelle metálico ofrece presión continua al disipador de calor hasta que el adhesivo térmico se seca.
Incluimos dos opciones en nuestra gama. Una opción tiene el muelle de acero cromado y la otra, un muelle de acero inoxidable. La opción de acero inoxidable también puede instalarse con un destornillador de cruz.
Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).
El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.
Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2
Los remaches a presión con grapa para ensamblado crean una solución de bloqueo firme que une dos objetos. Son ideales para aplicaciones en las que no se pueden utilizar fijaciones metálicas, como las aplicaciones eléctricas y de PCB.
Las alas de tensión ayudan a bloquear el remache de forma segura y a cubrir una superficie más amplia. El remache solo se puede extraer desde la parte inferior de la placa.
Nuestra gama incluye dos tipos. El tipo 1 se cierra en un orificio de 4 mm de diámetro y el tipo 2 se cierra en un orificio de 4,8 mm de diámetro.
Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.
Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.
Un remache a presión con cabeza flecha crea una unión rápida y efectiva que es rápida y fácil de montar y resulta especialmente útil para aplicaciones que no permiten el uso de tornillos y tuercas.
Estos remaches son una opción ideal para fijar conectores a placas de circuitos impresos (PCB) antes de soldar. Además, también pueden usarse como una fijación de paneles estándar ajustable a presión. Son fáciles de usar. Solo hay que insertarlos en el orificio del panel y empujar. Ofrecen un acabado limpio y ordenado.
Esta gama incluye remaches de bloqueo a presión con un diseño de punta de flecha para una sujeción más segura y ofrecen una amplia gama de fijación.
Los remaches a presión con cabeza flecha encajan y bloquean con facilidad en agujeros preperforados y tienen una excelente resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Estos remaches resistentes tienen un diseño de ajuste a presión fácil y rápido. Tiene un diseño de una sola pieza con un pasador predirigido que permite la rápida instalación a mano del remache o con un equipo automático. Pueden extraerse fácilmente extrayendo el pasador del pasacables.
Nuestra gama de remaches resistentes es adecuada para aplicaciones que requieran una fijación a presión y de montaje frontal (fijación lateral ciega) que pueda extraerse y reutilizarse. ¡Estos remaches ofrecen eso y más! También cuentan con una excelente resistencia a la vibración y son una buena opción para aplicaciones ligeras.
El remache tiene un diseño robusto que se mantiene firme en su estructura, pero, a su vez, ofrece un acabado limpio y ordenado. Estos remaches son fuertes, fiables y muy económicos.
Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.
Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.
Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.
Estos remaches a presión cuentan con un pasador para una instalación sencilla mediante presión con el dedo. Son un remache versátil que se puede montar en orificios redondos, cuadrados o rectangulares. El montaje en orificios cuadrados se utiliza para aplicaciones antirrotación.
El remache cuenta con un pasador y un pasacables, con opciones que se suministran montadas o premontadas. Estos remaches también se pueden retirar después de la instalación, para mayor comodidad.
Nuestras ruedas flotantes están diseñadas para usar en condiciones húmedas y secas. Garantizan un movimiento suave de materiales planos delicados o pulidos. Las bolas están disponibles en dos opciones de material y color. La bola roja de poliuretano (Shore A 90-95) es más resistente. El caucho negro (Shore A 80-85) es para la mayoría de las demás aplicaciones. La altura es ajustable, por lo que resultan muy prácticas. Cuenta con un vástago de BZP. Hay opciones de orientación a la derecha o a la izquierda para adaptarse a sus necesidades. Se suministra totalmente o parcialmente montada, y también está disponible en una opción de «solo bola».
Desarrollados en colaboración con la industria de GLP, los tapones GLP ayudan a prevenir escapes peligrosos de gas. Desarrollados en colaboración con la industria de GLP, los tapones están diseñados para cumplir el Código de Práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP. Los perfiles cuentan con lengüeta para ayudar a prevenir pérdidas y para un reemplazo fácil, y están marcados con la dirección de ajuste/extracción.
Series Code: SR1085
Los tapones anti-vibración son ideales para aplicaciones hidráulicas BSP. El diseño con muesca de nuestros tapones anti-vibración previene su desajuste debido al movimiento. Estos tapones hidráulicos se fabrican en color transparente para permitir una fácil inspección del sellado.
Series Code: SR6112
Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.
La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Se utilizan en diversas aplicaciones.
Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.
Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.