These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Sarjanumero: SR1717
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
12,5521 € - 31,9332 € | 150 Varastossa |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
95,0256 € - 231,371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
2,3394 € - 3,545 € | 5300 Varastossa |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,6819 € - 5,0244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,3966 € - 7,3413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,5355 € - 23,7266 € | 10 Varastossa |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,8343 € - 2,2023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
8,1614 € - 12,3657 € | 50 Varastossa |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10,6926 € - 19,982 € | 6 Varastossa |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
30,2023 € - 56,4671 € | 400 Varastossa |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
64,8405 € - 64,8405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
162,7723 € - 379,8021 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
8,6687 € - 9,6171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
11,295 € - 15,8131 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
12,3219 € - 25,876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
28,4105 € - 68,5351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
7,1193 € - 15,8505 € | 93 Varastossa |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
49,2684 € - 53,8856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
1,1003 € - 2,7985 € | 180 Varastossa |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,4791 € - 1,8662 € | 1364 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.