Valikko Haku

Napsautettava nippusiteen kiinnike

Varastossa

Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.

Sarjanumero: SR2022

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
76 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Panel Thickness Range Asennustapa Osta
0,3667 € - 0,4295 € 397 Varastossa
6.4 mm
7.2 mm
Kuusipuu
0,0426 € - 0,0624 € 14901 Varastossa
4.7 mm
5.8 mm
Kuusipuu
0,36 € - 0,3847 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
5.8 mm
Kuusipuu
0,6384 € - 0,7012 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
7.2 mm
Kuusipuu
0,3107 € - 0,3313 € 12900 Varastossa
4.7 mm
5.8 mm
Kuusipuu
0,3667 € - 0,4295 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
7.2 mm
Kuusipuu
0,2382 € - 0,2902 € 3707 Varastossa
4.7 mm
5.8 mm
Kuusipuu
0,36 € - 0,3847 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
5.8 mm
Kuusipuu
0,0974 € - 0,1202 € 55787 Varastossa
6.3 mm
Työntösovite
0,4383 € - 0,7059 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
13.0 mm
Sisään painettava
0,1642 € - 0,219 € 989 Varastossa
8.1 mm
Kuusipuu
0,1402 € - 0,1731 € 1000 Varastossa
6.4 mm
5.6 mm
Sisään painettava
0,1656 € - 0,2204 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
5.0 mm
Kuusipuu
0,1189 € - 0,1588 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
9.4 mm
Arrowhead
0,1375 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
5.6 mm
Sisään painettava
0,1375 € - 0,1697 € 149998 Varastossa
4.8 mm
5.6 mm
Sisään painettava
  • / 4
Nippusiteen pidike Ruuvattava #8. M4 5.3 mm PA Väritön

FTH-13R-19-M

Hinta-alue
0,1811 € - 0,1507 €

Varastotasot
2173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Väritön

FTH-14R-19-M

Hinta-alue
0,2047 € - 0,1704 €

Varastotasot
10360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 9.0 mm PA Väritön

460337

Hinta-alue
0,0744 € - 0,067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 4.8 mm PA Musta

494650

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti 8 0.190 in PA Väritön

FTH-13R-01-M

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1311 €

Varastotasot
14407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 4 0.142 in PA Väritön

FTH-28RS-01

Hinta-alue
0,3066 € - 0,2505 €

Varastotasot
58744 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.3 mm
Nippusiteen pidike Niitti 0.190 in PA Keltainen

FTH-22-01

Hinta-alue
0,4326 € - 0,4052 €

Varastotasot
14408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Asennustapa
    Niitti
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.098 in PA Väritön

FTH-30-1-01

Hinta-alue
0,271 € - 0,2231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    13.8 mm
  • Kokonaisleveys
    5.5 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 6.6 mm PA Musta

FTH-6-01BK-M

Hinta-alue
0,3559 € - 0,3313 €

Varastotasot
40936 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.5 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 8.1 mm PA Väritön

460328

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0902 €

Varastotasot
10900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Kokonaispituus
    17.7 mm
  • Kokonaisleveys
    20.3 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 8.1 mm PA Musta

142008059902

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1492 €

Varastotasot
5067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in PA Musta

FTH-36-01BK

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
39775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
Nippusiteen pidike Ruuvi #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Musta

FTH-13S-01BK-M

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1311 €

Varastotasot
5805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Väritön

FTH-13S-19-M

Hinta-alue
0,1811 € - 0,1507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi M5 9.0 mm PA Väritön

460338

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1218 €

Varastotasot
698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.8 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 9.0 mm PA Musta

494651

Hinta-alue
0,0744 € - 0,067 €

Varastotasot
191436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti 10 0.300 in PA Väritön

FTH-14R-01-M

Hinta-alue
0,178 € - 0,1482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 12 0.510 in PA Väritön

FTH-27-12-01

Hinta-alue
0,6133 € - 0,6133 €

Varastotasot
11159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Erityisominaisuudet
    Silmukkasiteet
  • Erityisominaisuudet
    Koukun & pitoon
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in PA Väritön

FTH-3-01-M

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
8932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaispituus
    14.3 mm
  • Kokonaisleveys
    7.1 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in PA Väritön

FTH-6-01-M

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
120847 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.5 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.0 mm PA Väritön

142004000002

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1143 €

Varastotasot
9946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.0 mm PA Väritön

142005000002

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1225 €

Varastotasot
2948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.8 mm PA Musta

FTH-36-1-ASS

Hinta-alue
0,7749 € - 0,4559 €

Varastotasot
44884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Erityisominaisuudet
    Sisältää esiasennetun nippusiteen
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.500 in PA Musta

FTH-27-1-01BK

Hinta-alue
0,422 € - 0,3579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Erityisominaisuudet
    Koukulle &
  • Erityisominaisuudet
    Silmukkasiteet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Musta

FTH-14R-01BK-M

Hinta-alue
0,178 € - 0,1482 €

Varastotasot
3197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Väritön

FTH-14S-19-M

Hinta-alue
0,2047 € - 0,1704 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 4.8 mm PA Väritön

460335

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi M5 9.0 mm PA Väritön

460339

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1218 €

Varastotasot
4701 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    11.6 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi M5 9.0 mm PA Musta

494652

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1218 €

Varastotasot
6645 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.8 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 8 5.3 mm PA Väritön

FTH-13S-01-M

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1311 €

Varastotasot
5551 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 5.1 mm PA Väritön

116000600002

Hinta-alue
0,193 € - 0,0972 €

Varastotasot
33067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.098 in PA Väritön

FTH-39-1-01

Hinta-alue
0,076 € - 0,0615 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.1 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 6.6 mm PA Väritön

FTH-6-19-M

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4271 €

Varastotasot
6506 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.5 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.0 mm PA Musta

142004059902

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
Nippusiteen pidike Sisään painettava 2.8 mm PA Väritön

FTH-39-1-19

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.1 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in PA Musta

FTH-37-01BK

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
48195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.500 in PA Musta

FTH-27-2-01BK

Hinta-alue
0,422 € - 0,3579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Erityisominaisuudet
    Koukulle &
  • Erityisominaisuudet
    Silmukkasiteet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in PA Väritön

FTH-15-01-M

Hinta-alue
0,2293 € - 0,2017 €

Varastotasot
109658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Kokonaiskorkeus
    13.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in PA Väritön

FTH-41-01

Hinta-alue
0,1582 € - 0,1281 €

Varastotasot
6303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Erityisominaisuudet
    Irrotettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.0 mm PA Musta

462716

Hinta-alue
0,2505 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippusiteen pidike;Sisään painettava;0.190 in;PA;Väritön

FTH-29-01

Hinta-alue
0,271 € - 0,2231 €

Varastotasot
337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.6 mm PA Väritön

FTH-41-19

Hinta-alue
0,182 € - 0,1474 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.3 mm PA Musta

142005059902

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in PA Väritön

FTH-33-01

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
43775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in PA Väritön

FTH-9-01-M

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
147876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippusiteen pidike Sisään painettava 7.1 mm PA Väritön

FTH-15-19-M

Hinta-alue
0,2998 € - 0,2625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Kokonaiskorkeus
    13.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti #8. M4 5.3 mm PA Musta

FTH-13R-01BK-M

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Musta

FTH-14S-01BK-M

Hinta-alue
0,178 € - 0,1482 €

Varastotasot
4078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 4.8 mm PA Väritön

460336

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0503 €

Varastotasot
27929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 4.8 mm PA Musta

494649

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0468 €

Varastotasot
8552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi M5 9.0 mm PA Musta

494653

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaiskorkeus
    11.6 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 1/4 0.300 in PA Väritön

FTH-14S-01-M

Hinta-alue
0,178 € - 0,1482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 5.1 mm PA Musta

116000659902

Hinta-alue
0,193 € - 0,0972 €

Varastotasot
2570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.098 in PA Väritön

FTH-30-01

Hinta-alue
0,3066 € - 0,2505 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.7 mm
  • Kokonaispituus
    14.7 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.8 mm PA Väritön

FTH-3A-01

Hinta-alue
0,2998 € - 0,2423 €

Varastotasot
23055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.3 mm
  • Kokonaispituus
    14.2 mm
  • Kokonaisleveys
    5.6 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 3.8 mm PA Väritön

460327

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0822 €

Varastotasot
9148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.3 mm
  • Kokonaispituus
    15.3 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 8.5 mm PA Väritön

142008000002

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.6 mm PA Musta

FTH-33-1-ASS

Hinta-alue
0,7385 € - 0,4345 €

Varastotasot
6204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Erityisominaisuudet
    Sisältää esiasennetun nippusiteen
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.8 mm PA Musta

FTH-37-1-ASS

Hinta-alue
0,7749 € - 0,4559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Erityisominaisuudet
    Sisältää esiasennetun nippusiteen
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.8 mm PA Musta

FTH-42-2-01BK

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
1504 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 7.2 mm PA Musta

TCHBH2-1-19

Hinta-alue
0,4295 € - 0,3667 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.8 mm PA Väritön

FTH-42-1-01

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0426 €

Varastotasot
14901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.8 mm PA Väritön

FTH-42-3-01

Hinta-alue
0,3847 € - 0,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Nippusiteen pidike Painettava M8 7.2 mm PA Musta

TCHBH2-1-UVB

Hinta-alue
0,7012 € - 0,6384 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.8 mm PA Väritön

FTH-42-2-01

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
12900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 7.2 mm PA Musta

TCHBH1-1-19

Hinta-alue
0,4295 € - 0,3667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.8 mm PA Musta

FTH-42-1-01BK

Hinta-alue
0,2902 € - 0,2382 €

Varastotasot
3707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.8 mm PA Musta

FTH-42-3-01BK

Hinta-alue
0,3847 € - 0,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Johtopidike Työntösovite 7.4 mm 36.2 mm HDPE

22LF1425250

Hinta-alue
0,1202 € - 0,0974 €

Varastotasot
55787 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.3 mm
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Nippusiteen pidike Sisään painettava 13.0 mm PA Musta

FTH-27-1-19BK

Hinta-alue
0,7059 € - 0,4383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Erityisominaisuudet
    Tarranauhalle ja koukulle & #38
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    28.1 mm
Nippusiteen pidike Fir Tree 8.1 mm HDPE Musta

23FCPM25095

Hinta-alue
0,219 € - 0,1642 €

Varastotasot
989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Kokonaiskorkeus
    30.8 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    12.2 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.6 mm PA Väritön

23TA00110

Hinta-alue
0,1731 € - 0,1402 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.2 mm
  • Kokonaispituus
    10.2 mm
Nippusiteen pidike Työntösovite 5.0 mm PA Väritön

NM23PM25

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.6 mm
  • Kokonaispituus
    13.6 mm
Nippusiteen pidike Nuolenkärki #10-32 9.4 mm PA Väritön

23TA00700

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Arrowhead
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.6 mm PA Väritön

23TA00100

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.2 mm
  • Kokonaispituus
    10.2 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.6 mm PA Väritön

23TA00090

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1375 €

Varastotasot
149998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.9 mm
  • Kokonaispituus
    8.9 mm