Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1738 € - 0,3176 € | 2991 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,1711 € - 0,3107 € | 2203 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,1971 € - 0,36 € | 3337 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,3477 € - 0,3696 € | 101577 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,1172 € - 0,1629 € | 626 Varastossa |
0.228 in
5.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,1944 € - 0,3545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,2724 € - 0,4422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,5873 € - 0,9241 € | 5782 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,3806 € - 0,6174 € | 1825 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,4778 € - 0,7502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,3463 € - 0,5613 € | 9163 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,2286 € - 0,4175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,271 € - 0,4394 € | 641 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,3587 € - 0,5832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,3696 € - 0,6037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,5736 € - 0,9036 € | 52 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,1738 € - 0,3176 € | 1620 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,1793 € - 0,3285 € | 6206 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,1725 € - 0,3148 € | 16805 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Tyyppi 2
|
||
0,2368 € - 0,3847 € | 11066 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Tyyppi 2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.