Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.
Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.
Séries: SR1929
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1381 € - 0,1918 € | 11639 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,2092 € - 0,3796 € | 3350 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7572 € - 1,9206 € | Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1015 € - 0,1188 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,1998 € - 0,2106 € | 41832 En stock |
Noir
|
PA
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1340111 | 0,0696 € - 0,0814 € | 52998 En stock |
Noir
|
PA
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
0,0849 € - 0,0991 € | 22835 En stock |
Noir
|
PA
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0327 € - 0,0327 € | 1560511 En stock |
Noir
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,165 € - 0,1744 € | 8276 En stock |
Noir
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0336 € - 0,0405 € | 27982 En stock |
Noir
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,6238 € - 0,6238 € | 5000 En stock |
Noir
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1033 € - 0,1033 € | 15528 En stock |
Noir
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0747 € - 0,1043 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
0,1381 € - 0,1796 € | 4435 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
0,0988 € - 0,138 € | 7498 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
0,181 € - 0,2501 € | 2199 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
0,1671 € - 0,2307 € | 240 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
0,2293 € - 0,4186 € | 306 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
0,3813 € - 0,6176 € | 36193 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
0,0963 € - 0,1344 € | 30 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.