I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: LDPE, EVA, PVCColore: Giallo, Nero, RossoStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066, SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | H | Colore | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1146 € - 0,1341 € | 2366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Giallo
|
EVA
|
||
0,1492 € - 0,1741 € | 62922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Giallo
|
EVA
|
||
0,1602 € - 0,1879 € | 119420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
Giallo
|
EVA
|
||
0,0779 € - 0,091 € | 28037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Giallo
|
EVA
|
||
0,0961 € - 0,1127 € | 15451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Giallo
|
EVA
|
||
0,1193 € - 0,1395 € | 54241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Giallo
|
EVA
|
||
0,1239 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Giallo
|
EVA
|
||
0,0688 € - 0,0804 € | 106108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
|
Giallo
|
EVA
|
||
0,0873 € - 0,1018 € | 5497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Giallo
|
EVA
|
||
0,1054 € - 0,1235 € | 4693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Giallo
|
EVA
|
||
0,0668 € - 0,104 € | 10093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
||
0,0596 € - 0,0928 € | 18898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.614 in
15.6 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.