La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0341 € - 0,0404 € | 28213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0341 € - 0,0404 € | 192699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0341 € - 0,0404 € | 9889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0414 € - 0,0487 € | 1894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,075 € - 0,1047 € | 73946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0776 € - 0,1081 € | 115119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0902 € - 0,1258 € | 53298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0977 € - 0,1363 € | 8835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1033 € - 0,1437 € | 30373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1239 € - 0,1727 € | 13221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0787 € - 0,1098 € | 22313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0877 € - 0,1221 € | 51141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0912 € - 0,1275 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1175 € - 0,1644 € | 27220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,017 € - 0,017 € | 44160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1616 € - 0,2238 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0527 € - 0,0623 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0527 € - 0,0623 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0428 € - 0,0502 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1033 € - 0,1437 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.