La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0387 € - 0,0478 € | 4727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0395 € - 0,0487 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1318 € - 0,1318 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0579 € - 0,068 € | 2781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0436 € - 0,0512 € | 7190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0384 € - 0,0449 € | 14295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1065 € - 0,1065 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0314 € - 0,0372 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0406 € - 0,0478 € | 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0406 € - 0,0478 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,0702 € | 22955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0714 € - 0,0714 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0776 € - 0,0776 € | 1783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0863 € - 0,0863 € | 8989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0877 € - 0,0877 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,088 € - 0,088 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | 68898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,0702 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0714 € - 0,0714 € | 33848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.