Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.
Codice Serie: SR2765
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro corpo | Diametro interno | Panel Thickness A Range | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2858 € - 0,3332 € | Richiedi il lead time qui |
0.228 in
5.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,3095 € - 0,3343 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3095 € - 0,3343 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3095 € - 0,3343 € | 3473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0694 € - 0,0694 € | Richiedi il lead time qui |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3095 € - 0,3343 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2208 € - 0,2587 € | 26449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,096 € - 0,1123 € | 7989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,2479 € - 0,2926 € | 14800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
0,3095 € - 0,3343 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,3034 € - 0,3278 € | 8839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0167 € - 0,0167 € | 2148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,3095 € - 0,3343 € | Richiedi il lead time qui |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3095 € - 0,3343 € | 1049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3095 € - 0,3343 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,096 € - 0,1123 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,096 € - 0,1123 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,2668 € - 0,3115 € | 3994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,3095 € - 0,3343 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2858 € - 0,3088 € | 878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.