Menu Ricerca

Piedini regolabili con corpo cavo - Base girevole in metallo

Disponibile

Questi piedini livellanti in acciaio sono regolabili con un'articolazione fino a 15 per adeguarsi alle superfici irregolari. La gamma è disponibile in acciaio inossidabile, acciaio nichelato o cromato oro e può essere acquistata con o senza cuscinetto in gomma sulla base. Inoltre sono disponibili varianti per supportare il montaggio tramite perno o chiave.

Codice Serie: SR5788

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Capacità di carico Diametro base Acquista
16,2635 € - 40,276 € Richiedi il lead time qui
M16
14,0526 € - 34,3855 € Richiedi il lead time qui
M8 X 1.25
46,3309 € - 102,1088 € Richiedi il lead time qui
M16
8,8714 € - 12,2425 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
8,6758 € - 11,5475 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
9,7848 € - 24,5984 € Richiedi il lead time qui
M12 x 1.75
50,1861 € - 117,9993 € Richiedi il lead time qui
M16
46,9814 € - 108,8674 € Richiedi il lead time qui
M24 x 3.0
11,194 € - 13,8197 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
177,3438 € - 177,3438 € Richiedi il lead time qui
M10
194,7641 € - 194,7641 € Richiedi il lead time qui
M16
265,9765 € - 265,9765 € Richiedi il lead time qui
M16
162,4496 € - 162,4496 € Richiedi il lead time qui
M12
191,2172 € - 191,2172 € Richiedi il lead time qui
M10
181,82 € - 181,82 € Richiedi il lead time qui
M10
135,7237 € - 135,7237 € Richiedi il lead time qui
M10
139,0088 € - 139,0088 € Richiedi il lead time qui
M12
279,6929 € - 279,6929 € Richiedi il lead time qui
M16
172,1217 € - 172,1217 € Richiedi il lead time qui
M10
210,6138 € - 210,6138 € Richiedi il lead time qui
M16
  • di 5
Piedini 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acciaio

HVLM-25N

Fascia di prezzo
40,276 € - 16,2635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    15°
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale base
    Acciaio
Piedini 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acciaio inossidabile

HVLM-10SS

Fascia di prezzo
34,3855 € - 14,0526 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    15°
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acciaio inossidabile

HVLM-25SS

Fascia di prezzo
102,1088 € - 46,3309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    15°
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    7326909890
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acciaio

HVLM-5

Fascia di prezzo
12,2425 € - 8,8714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    15°
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale base
    Acciaio
Piedini 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acciaio

HVLME-15

Fascia di prezzo
11,5475 € - 8,6758 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Articolazione
    15°
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Capacità di carico
    1700.0 kg
Piedini 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acciaio

HVLME-20N

Fascia di prezzo
24,5984 € - 9,7848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    15°
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Codice doganale
    7326909890
  • Materiale base
    Acciaio
Piedini 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acciaio inossidabile

HVLME-25SS

Fascia di prezzo
117,9993 € - 50,1861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    15°
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    7326909890
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acciaio

HVLME-35

Fascia di prezzo
108,8674 € - 46,9814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    15°
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 3.0
  • Codice doganale
    7326909890
  • Materiale base
    Acciaio
Piedini 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acciaio

HVLME-5N

Fascia di prezzo
13,8197 € - 11,194 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    15°
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Codice doganale
    7318190090
  • Materiale base
    Acciaio
Piedini regolabili 79.0 mm M10 86.0 mm Nero

1504596

Fascia di prezzo
177,3438 € - 177,3438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 65.0 mm M16 148.0 mm Nero

1504586

Fascia di prezzo
194,7641 € - 194,7641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 65.0 mm M16 148.0 mm Nero

1504585

Fascia di prezzo
265,9765 € - 265,9765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 52.0 mm M12 103.0 mm Nero

1504576

Fascia di prezzo
162,4496 € - 162,4496 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 79.0 mm M10 86.0 mm Nero

1504593

Fascia di prezzo
191,2172 € - 191,2172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 79.0 mm M10 69.0 mm Nero

1504589

Fascia di prezzo
181,82 € - 181,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 40.0 mm M10 86.0 mm Nero

1504572

Fascia di prezzo
135,7237 € - 135,7237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 52.0 mm M12 80.0 mm Nero

1504578

Fascia di prezzo
139,0088 € - 139,0088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 119.0 mm M16 112.0 mm Nero

1504557

Fascia di prezzo
279,6929 € - 279,6929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 79.0 mm M10 69.0 mm Nero

1504592

Fascia di prezzo
172,1217 € - 172,1217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 65.0 mm M16 148.0 mm Nero

1504588

Fascia di prezzo
210,6138 € - 210,6138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile