Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Materiale | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,84 € - 8,99 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
22,28 € - 34,27 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
6,68 € - 10,28 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acciaio
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
8,39 € - 12,90 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acciaio
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
10,32 € - 15,88 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acciaio
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
42,57 € - 56,76 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Acciaio
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
133,32 € - 177,76 € | Richiedi il lead time qui |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Acciaio
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
111,00 € - 148,00 € | Richiedi il lead time qui |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Acciaio
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
111,00 € - 148,00 € | Richiedi il lead time qui |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Acciaio
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
4,21 € - 6,47 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
8,65 € - 13,30 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
19,25 € - 29,61 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
25,61 € - 39,40 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
25,61 € - 39,40 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
73,94 € - 98,59 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
191,28 € - 255,04 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
9,56 € - 14,70 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
9,56 € - 14,70 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
12,39 € - 19,06 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
27,60 € - 42,46 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.