Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Materiale | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197,58 € - 263,44 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
83,97 € - 111,96 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
19,56 € - 30,09 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
81,39 € - 108,52 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
10,56 € - 16,24 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
18,85 € - 29,00 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
3,26 € - 5,02 € | 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
7,72 € - 11,87 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
14,00 € - 21,54 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
18,85 € - 29,00 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
0,98 € - 1,51 € | 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Acciaio
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
1,52 € - 2,34 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Acciaio
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
1,96 € - 3,01 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
3,87 € - 5,95 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
8,18 € - 12,59 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acciaio
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
44,67 € - 59,56 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Acciaio
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
40,70 € - 54,26 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Acciaio
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
80,07 € - 106,76 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acciaio
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
142,59 € - 190,12 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Acciaio
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
126,43 € - 168,57 € | Richiedi il lead time qui |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Acciaio
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.