I tappi conici per mascheratura sono disponibili nella versione tappo solido (cono pieno) o con nucleo cavo per favorire la compressione. I tappi riutilizzabili hanno un'eccellente resistenza agli agenti chimici e sono disponibili in silicone o EPDM per applicazioni esposte alle alte temperature.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo cono | Colore | Materiale | Linguetta | Diametro minimo cono | Stile tappo | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3122 € - 0,3122 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
TPR
|
Senza linguetta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Solid
|
||||
6,1074 € - 6,1074 € | 1631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Hollow
|
||||
0,1297 € - 0,1297 € | 23207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
0.031 in
0.8 mm
|
Solid
|
||||
0,2487 € - 0,2487 € | 53551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
0.189 in
4.8 mm
|
Solid
|
||||
0,5278 € - 0,5872 € | 11707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
0.563 in
14.3 mm
|
Solid
|
||||
1,5061 € - 1,5061 € | 14506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.098 in
27.9 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
0.937 in
23.8 mm
|
Solid
|
||||
0,0877 € - 0,0975 € | 88996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
0.016 in
0.4 mm
|
Solid
|
||||
0,2141 € - 0,239 € | 53311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Solid
|
||||
0,2846 € - 0,315 € | 2972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
0.343 in
8.7 mm
|
Solid
|
||||
0,4739 € - 0,5278 € | 83064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
0.437 in
11.1 mm
|
Solid
|
||||
2,0864 € - 2,0864 € | 2472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.437 in
36.5 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
1.189 in
30.2 mm
|
Solid
|
||||
1,1546 € - 1,1546 € | 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
1.469 in
37.3 mm
|
Solid
|
||||
3,7169 € - 3,7169 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
1.874 in
47.6 mm
|
Solid
|
||||
6,743 € - 6,743 € | 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
2.437 in
61.9 mm
|
Solid
|
||||
0,0778 € - 0,091 € | 5372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Senza linguetta
|
0.02 in
0.5 mm
|
Solid
|
||||
0,1101 € - 0,1289 € | In produzione |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Senza linguetta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Solid
|
||||
0,1057 € - 0,1057 € | 37991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Senza linguetta
|
0.189 in
4.8 mm
|
Solid
|
||||
0,4822 € - 0,5649 € | 26264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
Senza linguetta
|
0.343 in
8.7 mm
|
Solid
|
||||
15,9733 € - 15,9733 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
2.437 in
61.9 mm
|
Hollow
|
||||
10,5291 € - 10,5291 € | In produzione |
2.5 in
63.5 mm
|
Natural
|
Silicone
|
Senza linguetta
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hollow
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare