Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Con elemento di blocco Manicotti in tessuto

 (12 categorie prodotti)


Chiusura a levetta con blocco

La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.

Codice Serie: SR5538 ,SR5548

Fermacavi - A scatto, regolabile

La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0

Fermacavi - Bloccaggio a cerniera

Questi fermacavi hanno una chiusura a cerniera nella parte alta. Il cavo(i) vengono inseriti prima nel centro del morsetto, successivamente la parte superiore viene abbassata e posizionata sui cavi. Le gambe del morsetto vengono inserite in due fori. La parte superiore è fissata in posizione, il cavo viene trattenuto con l'ausilio di due viti. Una volta serrate le viti, le gambe si espandono mantenendo il morsetto in posizione senza la necessità di un dado. Pertanto non è necessario accedere al lato inferiore del pannello.

Fermacavi - Innesto ad albero, parte superiore con blocco a cerniera

Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.

Fermacavi con montaggio a pressione

Possono essere aperti e richiusi molte volte per aggiungere o rimuovere cavi. L'ampia base sagomata assicura un montaggio stabile. Nylon 6/6

Fermacavo Adesivo

I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.

La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.

  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2

L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2068

Fermacavo adesivo a DL

Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. La parte a D del fermacavosi posiziona sotto la linguetta ad L per bloccare i cavi in posizione. Due misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Fermacavo adesivo con blocco

Si montano facilmente con adesivo. Non è necessario alcun foro passante. Il dispositivo di bloccaggio mantiene in posizione i cavi e può essere riaperto. Disponibili in modelli, colori e materiali diversi. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Manicotti per la protezione dei tubi

I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.Eccellente resistenza all'abrasioneFacili da installare.Ideali per connettori, raccordi, giunti, cavi e tubi flessibili. Materiale: Nylon balistico 1050, PA, PES; PO Colore: Nero Codice Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Manicotti per la protezione dei tubi - Approvate da MSHA

Manicotti di protezione per tubi approvati da Mining Safety. I rivestimenti durevoli sono approvati per proteggere i tubi dal calore, dall'abrasione e dagli scoppi. Possono resistere a temperature che vanno da -40 C fino a +130 C. Approvati da US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Efficaci nel ridurre il flusso concentrato di perdite minime, mantenendo un'elevata resistenza allo scoppio.Prodotto approvato dalla US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Altamente resistenti ad abrasioni e scoppio.Temperatura di esercizio: da -40 C a +130 CPossono essere personalizzati con il logo dell'azienda ed il codice articolo.Lunghezza standard rotolo: 50 metri Materiale: Poliestere, Nylon Colore: Nero Codice Serie: , SR1082

Mini selle di cablaggio

Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.

La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.

Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

  • Materiale: poliammide 6/6 (PA)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2


Codice Serie: SR2104

Sella di cablaggio con bloccaggio

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C