Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Estremità dei tubi Guaina antincendio

 (22 categorie prodotti)


Cappucci di protezione per tubi

I cappucci di protezione per pali di recinzione sono coperture protettive che si adattano alla parte superiore dei pali o tubi di recinzione. Offrono protezione contro i danni causati dagli agenti atmosferici e il deterioramento delle applicazioni. Utilizzati nei settori residenziale e commerciale.Progettati per essere montati sulla parte superiore di pali, tubi e tubature.Contribuiscono a proteggere da danni atmosferici, sporcizia o umidità.Si installano e si rimuovono facilmente e rapidamente. Materiale: PE Colore: Bianco Codice Serie: SRF0011

Cappucci per canne da giardino

I cappucci per canne da giardino con un design a croce sono tipicamente applicati alle punte delle canne da giardino e ad altre applicazioni con aste o pali appuntiti. Sono resistenti agli agenti atmosferici e aiutano a prevenire lesioni dannose. Progettati per adattarsi a una varietà di diametri.Un utile cappuccio con design a croce che viene comunemente applicato alla punta di canne da giardino, aste metalliche e altre applicazioni con aste.

  • Protegge l'applicazione dai danni e dalle infiltrazioni.
  • Prevenzione delle lesioni accidentali dell'utente.
Materiale: PVC Colore: Verde, Giallo Codice Serie: SR1203

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Cappucci terminali - Standard

I cappucci terminali rotondi impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Disponibili in versione standard, lunghi e corti.Ideali per proteggere tubi, condotti e aste.Aiutano a prevenire gli spostamenti accidentali. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR5763

Cappucci terminali con lamelle

I cappucci terminali con lamelle per tubi impediscono l'ingresso di sporcizia e di altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Proteggono le aree durante i processi di verniciatura. Possono resistere a temperature fino a 79,4 C.Proteggono da sporcizia, polvere o detriti.Progettati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.Resistenti a una temperatura massima di 79,4 C. Materiale: LDPE - PIR Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1387

Cappucci terminali flessibili - Resistenti a olio e grassi

I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.

Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.

I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.

  • Può estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta.
  • Protegge le filettature e le punte non filettate.
  • Hanno di una linguetta di aggancio da utilizzare con ganci.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021

Cappucci terminali non filettati

I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.

Facili e veloci da installare o rimuovere.

Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Sono utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023

Cappucci terminali per tubi

I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620

Cappucci terminali rotondi in vinile

I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044

Cappucci terminali standard

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

I tappi ed i cappucci conici per impieghi gravosi proteggono le tubazioni, sia filettate che non filettate. Presentano una parete più spessa e un anello di tenuta, offrendo maggiore protezione e resistenza ai danni rispetto alla versione ordinaria. Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.Proteggono tubi filettati e non filettati, porte e punti di accesso da danni, polvere e sporcizia durante lo stoccaggio e la spedizione.Progettati per impieghi gravosi hanno una parete resistente e un anello di tenuta per la massima protezione.Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale. Materiale: LDPE Colore: Bianco, Rosso Codice Serie: SR1003

Manicotti antincendio

I manicotti antincendio standard e premium proteggono i cavi, i conduttori idraulici e le tubazioni in gomma da temperature estreme, fiamme, radiazioni termiche e fuoriuscite di metallo liquido. Il manicotto interno ha forti capacità isolanti e può resistere a temperature fino a 700 C. La variante Standard ha un rivestimento esterno più sottile rispetto all'opzione Premium.

  • Proteggono da alte temperature, calore da irraggiamento, fiamma diretta e schizzi di metallo liquido
  • Mantengono la forma perfetta per una facile applicazione.
  • Ideali per cavi, conduttori idraulici e tubi flessibili.
  • Il filato di silicato di calcio Micron è realizzato in seta per evitare i residui spesso prodotti da un’alternativa in fibra di vetro.
Materiale: Silicone Colore: Argento, Rosso, Grigio Codice Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002

Piedini per Pallet

Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.

Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.

Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.

  • Opzioni per impilamento disponibili.

Piedini scorrevoli a pressione

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Piedini scorrevoli da avvitare

Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.

  • Foro per vite con diametro da 4,5 mm
  • Disponibile con parte centrale filettata e non filettata
  • Colori: naturale e nero

Puntali ovali

I puntali ovali sono destinati ad aggiungere stabilità, a proteggere il pavimento e a conferire un aspetto lucido alle apparecchiature. Coprono i bordi taglienti dei tubi ovali, offrendo resistenza agli urti e all'usura. Sono adattabili, consentendo una facile applicazione.

  • Progettati per fornire stabilità, protezione e un aspetto rifinito.
  • Per gambe tubolari o piedini di forma ovale.
  • Utilizzati per mobili, attrezzature e altre applicazioni.
Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1522

Puntali quadrati

I puntali quadrati sono destinati ad aggiungere stabilità, protezione del pavimento e un aspetto lucido alle apparecchiature. Coprono i bordi taglienti dei tubi e le gambe quadrate, garantendo loro resistenza agli urti e all'usura. Sono adattabili, consentendo una facile applicazione.utilizzati per prevenire che acqua, umidità, sporcizia o polvere danneggino le estremità dei tubi.Sono progettati per rifinire, proteggere e soprattutto per coprire i bordi affilati dei tubiPossono essere utilizzati nel settore automobilistico, elettrico e medicale. Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1521

Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Puntali rotondi - Standard

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Tappi per uso generico

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Tappi terminali per tubi

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461