Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Filettato Confirmat

 (50 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci di protezione filettati - Filettatura metrica

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Sono adatti a filettature metriche. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Cappucci di protezione filettati - Filettature BSP/Gas

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Adatti per filettature BSP/Gas. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

Codice Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Cappucci di protezione filettati - Filettature UNF/JIC

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni. La gamma è adatta per filettature UNF/JIC. Disponibili diverse misure e in colore giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci per filettatura metrica.

Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Cappucci di tenuta con anello interno

La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.

Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.

La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.

  • Progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
  • Ha una lunghezza complessiva superiore per una maggiore protezione.
  • Adatti per filettature UNF e JIC.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRCFST, SR1078

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.

  • Impediscono che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso l'elemento di contatto.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici, nell'industria chimica o medica.
Materiale: LDPE Colore: Giallo, Rosso, Blu Codice Serie: SRF0030, SR1001, SR1115

Cappucci e tappi conici - Standard

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Cappucci morbidi zigrinati

I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare o rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: TPE Colore: Blu Codice Serie: SRF0010

Cappucci sigillanti filettati - Filettatura metriche

I cappucci sigillanti per filettatura metrica in polietilene giallo sono dotati di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare la contaminazione da deposito e l'ingresso di particelle. Sono ideali per proteggere le filettature metriche. Sebbene sia consigliato il serraggio a mano, i cappucci possono essere applicati o rimossi con una chiave inglese o con una chiave a brugola a coppia bassa. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.

Series Code: SR1126

Cappucci sigillanti filettati - Filettature BSP/Gas

I cappucci sigillanti filettati in HDPE sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Si consiglia il serraggio manuale, tuttavia la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il cappuccio con una chiave inglese o con una chiave a brugola con coppia bassa. Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi. Adatti a filettature BSP/Gas. La nostra gamma è fornita in colore giallo, con numerose misure disponibili.

Codice Serie: SR1126

Cappucci sigillanti filettatti - Filettatura UNF

I cappucci in polietilene sigillanti per filettatura UNF proteggono e limitano le perdite di fluidi. Sono resistenti a solventi e riducono la potenzialità di taglio. Un disco sigillante in neoprene limita le perdite di fluidi e la testa esagonale può essere serrata utilizzando un cacciavite o una chiave a brugola a bassa coppia, tuttavia è consigliato il serraggio manuale. La nostra gamma è disponibile in rosso o giallo. Potrebbero interessarvi anche i cappucci sigillanti (filettatura metrica) e la nostra selezione di tappi sigillanti filettati.

Series Code: SR1126

Cappucci terminali a pressione

I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare e rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: TPE, , LDPE Colore: Blu, , Rosso Codice Serie: SRCFBTPE, SRCFB

Inserti per tubi quadrati

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, TPR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari filettati

La nostra gamma di inserti filettati e piedini scorrevoli è disponibile in diverse opzioni. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condutture per garantire un aspetto pulito e ordinato. Inoltre, gli inserti proteggono la superficie e impediscono l'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.

Questi inserti possono essere utilizzati in una serie di applicazioni standard o per impieghi gravosi, ma sono ideali per l'utilizzo con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e rotelle.

Sono disponibili inserti interamente in metallo e inserti in plastica con dado in metallo. La filettatura metallica garantisce un accoppiamento sicuro e consente una regolazione regolare e ripetibile dell'inserto. Gli inserti in plastica sono disponibili in un unico pezzo o in due pezzi. Gli inserti in due pezzi si adattano perfettamente ai tubi.

  • Materiali: polietilene ad alta densità (HDPE), poliammide (PA) e alluminio.
  • Colori: nero, grigio e naturale


Codice Serie: SR1571, SR1570, SR1567

Inserti filettati rotondi

Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.

Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.

  • Materiali: HDPE, nylon, PA, acciaio, PP, LDPE, alluminio, PE
  • Colori: nero, naturale, grigio


Codice Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Inserti filettati rotondi - Metallo

Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.

Codice Serie: SR5438, SR1571

Maniglie a T

Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.

Codice Serie: SR6540

Maniglie a trazione - In plastica a ponte

Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.

Manopola a Fungo

I pomelli a fungo danno ai prodotti un aspetto rifinito e esteticamente gradevole. Questi pomelli in plastica stampata sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui morse, macchine utensili e arredi. La forma a fungo fornisce una presa confortevole.

Codice Serie: SR6530

Manopola zigrinata - Inserto filettato

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Manopole a farfalla - Affusolate/Inserto filettato

Le manopole a farfalla femmina sono state progettate per fornire una buona leva ad ogni singolo giro e sono l'ideale per le applicazioni che necessitano un frequente serraggio e allentamento. Queste manopole in plastica con inserti in acciaio sono durature e facilmente afferrabili.

Manopole di controllo - Con marcatura

Le manopole di controllo con marcatura sono ideali per le applicazioni che richiedono regolazioni precise della posizione. Queste manopole sono state progettate con bordo ergonomico zigrinato e un indicatore per un'accurata impostazione e regolazione.

Manopole scanalate - Inserto filettato

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Manopole zigrinate - Inserto filettato/Perno filettato

Le manopole zigrinate hanno delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni filettate, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

  • di 2