Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Chiusura a leva Fisso Guide per fibra

 (17 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Anelli di fissaggio

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.

Cappucci antipolvere

I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.

Cerniere ad angolo - Perno fisso

Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.

Chiusura a compressione alza e gira

Le serrature a compressione alza e gira sono ideali per gli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. Le serrature offrono 5 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. L'apertura necessaria per questa gamma è 16.5x13.7 mm.

Codice Serie: SR6483

Chiusura a leva con anello e riscontro (pezzi separati)

Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.

Chiusura a leva con riscontro

Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)

Chiusura rotativa con riscontro

Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.

Chiusure a compressione a leva a filo

Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.

Codice Serie: SR5090

Chiusure a leva

Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.

Chiusure a leva con molla e fermo

Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.

Chiusure di blocco a rimozione facile

Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.

Guide per fibra

Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.

Kit assemblaggio asta singola

Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.

Maniglie di blocco

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2

Piastre di posizionamento

Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.

Piedini per Pallet

Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.

Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.

Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.

  • Opzioni per impilamento disponibili.

Targhette portachiavi

Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.

  • Disponibili inotto colori assortiti,tra cui: arancione, nero, viola, bianco, blu, giallo, rosso, verde.
  • Vendute inconfezioni da 100 pz.come standard.