Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(20 categorie prodotti)
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.
Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.
Le chiusure a leva Premium a montaggio superficiale sono caratterizzate dal basso profilo leggermente ricurvo; resistono all'apertura accidentale se sottoposte a pressione o vibrazioni. Il corpo altamente resistente contiene tutta la minuteria che consente maggiore resistenza alle manomissioni. La semplice azione della leva garantisce una chiusura sicura con un accesso rapido e semplice. La struttura rivettata migliora la robustezza e la durabilità. Pertanto questa chiusura è ideale per applicazioni al chiuso e all'aperto; il suo carico massimo operativo è pari a 1200 N. Disponibile con chiavi uguali o senza chiave.
Le chiusure a leva con anello, chiamate anche chiusure con filo, sono impiegate in una vasta gamma di applicazioni. Sono destinate a impieghi più gravosi rispetto alle chiusure per cassetti a leva sopra il punto morto. La gamma è disponibile in una vasta serie di posizioni di montaggio, materiali, dimensioni e serrature per una maggiore sicurezza.
Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.
Le chiusure a leva con anello accostano due componenti bloccandoli saldamente. Disponibili in acciaio inossidabile o in acciaio zincato, ad azionamento manuale per facilità e rapidità di impiego. Sono adatte a innumerevoli applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale. Questa gamma è lucchettabile.
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.
Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.
Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.
Le chiavi di ricambio per chiusure a pressione forniscono una copia esatta della chiave tubolare originale per serrature che in genere sono installate nelle porte di vetro scorrevoli e nelle vetrine.
Inserita nella parte posteriore di due porte di vetro scorrevoli, il corpo interno viene spinto in avanti per impedire l'apertura delle porte. Queste serrature sono la soluzione ideale per vetrine che contengono oggetti di valore e bacheche in vetro con un nucleo anti-perforazione.
Le serrature a pressione per guida inferiore offrono un buon livello di sicurezza per le porte in vetro scorrevoli poiché si chiudono attraverso tale guida. L'azione di chiusura a pressione consente di risparmiare tempo negli ambienti impegnativi. La serratura in lega di zinco pressofuso è dotata di nucleo anti-perforazione per maggiore sicurezza.
Questa gamma di serrature è fissata tramite un dado.Le serrature con pulsante a scatto sono adatte per applicazioni come porte scorrevoli, vetrine, sbarre di sicurezza e persiane. Il meccanismo con cilindro ha un pratico funzionamento "premi per bloccare, utilizza la chiave per aprire". La possibilità di scegliere chiavi uguali o diverse garantisce il livello di sicurezza desiderato.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.