Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(18 categorie prodotti)
Colonnine impilabili e distanziatrici nere per bobine in fibra, realizzate in nylon 6/6 con classificazione UL94 V0. Questi accessori per fibre vengono utilizzati per impilare più bobine per fibre ottiche e per distanziarle dal circuito stampato.
Gli adattatori per forature per fibra trasformano un foro per un connettore SC in un foro per connettore ST. Lo sdoppiatore per fibre ottiche consente di rompere e terminare meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Realizzato in nylon nero o naturale classificato UL94 V2.
I cappucci antipolvere per fibra ottica forniscono protezione dall'ambiente esterno per gli adattatori dei connettori SMA, ST e FC. Il PVC nero flessibile è resistente e garantisce una perfetta aderenza.
Le clip di limitazione della curvatura della fibra ottica sono realizzate in nylon naturale e nero. Progettate per fornire protezione da rotture e pieghe in tutte le applicazioni di instradamento della fibra. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Codice Serie: SROFTHSP
Realizzato in politetrafluoroetilene naturale (PTFE) questo tubo collettore per fibra ottica è disponibile in bobine da 120 metri. Pensato per proteggere la fibra nel collettore piatto per fibre ottiche. Classificazione UL94-V0.
Le coperture per connettori per fibra ottica impediscono l'ingresso di elementi esterni, corpi estranei e sporcizia in fibre e cavi. La nostra gamma comprende cappucci antipolvere con catena in metallo di lunghezza pari a 2,5 pollici. Disponibile in diversi materiali: HDPE, PVC, acciaio inossidabile e TPE. Colori: nero, verde, naturale, rosso e bianco.
Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
I vassoi portagiunti per fibra ottica sono impilabili in numero illimitato ed è possibile instradare la fibra attraverso delle fessure lungo uno dei lati lunghi del vassoio. Le cerniere con codice cromatico indicano il lato da cui aprire il vassoio. Coperchio, vassoi e cerniere sono venduti separatamente o in kit. Resistenza alla fiamma; UL94 V0 e UL94 HB.
Codice Serie: SROFST
Il passacavo per fibra ottica è progettato per fornire ulteriore protezione alle fibre rivestite e scoperte instradate attraverso un foro. Il corpo in nylon va montato direttamente sul pannello, mentre il cavo rivestito passa attraverso il foro centrale. Realizzato in nylon nero classificato UL94 V0.
Questi portagiunti per fibra ottica sono realizzati in nylon o polipropilene (PP). Sono disponibili in una varietà di configurazioni di slot e metodi di montaggio, e possono accogliere fino a 24 connessioni. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2. Le opzioni di colore sono nero, blu, verde, naturale, rosso e giallo.
Le protezioni per giunzioni di fibra ottica offrono un'elevata protezione. Sono disponibili due tipi entrambi costituiti da un tubo esterno e interno. Il tipo 1 include un'asta in acciaio inossidabile mentre il tipo 2 utilizza un'asta in ceramica. Colore trasparente.
La gamma di soluzioni per la gestione della fibra è compatibile con supporti a profilo ridotto per avvolgere la fibra in eccesso sul circuito stampato. Alcuni possono essere divisi per formare una curva controllata intorno a una rotazione di 90 o 180 gradi. Altri possono essere impilati e montati sul circuito stampato. Realizzati in nylon naturale e nero. Classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Codice Serie: SREFA04
Le staffe a quarto di giro per fibra supportano staffe per rack standard che possono essere montate in un telaio da 19 pollici con un quarto di giro. Possono essere utilizzate per applicare la fibra ottica lungo un'unità rack. Realizzate in nylon nero classificato UL94 V0.
La clip per il supporto e l'avvolgimentodella fibra ottica è costituita da due clip estruse che si incastrano una nell'altra per formare una clip dalla superficie liscia e curva per accogliere fasci di fibra ottica, e limitare il raggio di curvatura della fibra. Colore nero. Classificazione UL94-V0.
Gestisce l'instradamento della fibra, eliminando problemi come schiacciamento, attorcigliamento e micro curve. Ideale per applicazioni in fibra soffiata di breve distanza e per applicazioni FTTH/FTTB a bordo strada. Realizzato in polipropilene (PP) o polibutilene tereftalato (PBT). Disponibili in nero e bianco. Classificazione UL94-V0.
Lo sdoppiatore in nylon per la limitazione della curvatura della fibra consente di rompere o interrompere meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Si attacca a una serie di adattatori di alimentazione per applicazioni in cui si utilizzano i codici OFBLT, fasci di fibre, cavi e prolunghe da 2,5 mm a 7,00 mm di diametro. Disponibili in nero, blu e verde. Classificazione UL94-V0.
I componenti per fibre ottiche consentono di terminare in modo meccanico e sicuro più cavi multi-fibra con aramide. Il collettore è impilabile e fornisce copertura a un massimo di 4 fili. È disponibile anche un kit che contiene tutti gli adattatori (OFM-4-05-19BLK). Realizzato in nylon nero classificato UL94 V2.
Sono ideali per eliminare macro e micro curvature che possono prodursi durante l'errata gestione delle fibre ottiche. I vassoi sono impilabili in numero illimitato ed è possibile instradare la fibra tra un vassoio e l'altro. Possono essere usati con portagiunti, protezioni per giunti e tubazione per limitare la curvatura. Coperchi, vassoi e cerniere sono venduti anche separatamente.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.