Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Per impieghi gravosi Componenti meccanici M6

 (31 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Boccola flangiata per vite imperdibile

La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.

La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.

Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.

  • La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Ha una buona conducibilità termica.
  • Alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Viene filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Series Code:

Bulloni a tenuta stagna

I bulloni di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

I bulloni di tenuta di questa linea con testa esagonale incorporano un O-ring che viene compresso, schiacciato in una scanalatura di precisione praticata sotto la testa del bullone, e la superficie di accoppiamento per completare la tenuta. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

I bulloni di tenuta con guarnizione integrata sono utilizzati in fori filettati e non in applicazioni quali tubi rigidi, valvole o pompe. I bulloni di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico. Nota: i nostri bulloni di tenuta sono progettati per essere utilizzati in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confusi con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Provvisti di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Con testa esagonale, incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Series Code:

Cilindri antivibrazioni

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Dadi a cupola di tenuta con guarnizione integrata

I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.

Questa linea di dadi ciechi con guarnizione integrata incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.

Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.

  • Guarnizione integrata; combinano in una sola unità la funzionalità di un dado e quella di un elemento di tenuta.
  • Una affidabile connessione a tenuta stagna che, al tempo stesso, semplifica il processo di assemblaggio ed elimina la necessità di ulteriori elementi di tenuta.
  • Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Dadi esagonali di tenuta con guarnizione integrata

I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.

Questa linea di dadi esagonali con guarnizione di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.

Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.

  • Offre una connessione a tenuta stagna affidabile, semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta.
  • Incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.
  • Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Series Code:

Distanziali

Questi distanziali vengono utilizzati per colmare gli spazi vuoti nelle applicazioni in cui la regolazione in altezza è insufficiente. Offrono il gioco e l'allineamento appropriato a componenti che potrebbero non essere completamente perpendicolari o paralleli.

Generano uno spazio o una distanza migliorando le prestazioni, l'affidabilità e la durata dell'applicazione. Contribuiscono a distribuire equamente i carichi e le pressioni, riducendo la possibilità di concentrazioni di stress o di usura prematura, e sono essenziali nelle applicazioni che comportano vibrazioni o movimenti.

Sono facili da installare e vengono spesso utilizzati in applicazioni con carichi pesanti, come l'industria automobilistica, i macchinari industriali e i dispositivi elettrici.

  • Colmano gli spazi vuoti nelle applicazioni in cui la regolazione in altezza è insufficiente.
  • Contribuiscono a un'equa distribuzione di carichi e pressioni.
  • Utilizzati nel settore automobilistico, dei macchinari industriali e dei dispositivi elettrici.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabileColore: Standard infiammabilità del materiale:

Rondelle di sfiato in acciaio inossidabile

Le rondelle di sfiato vengono utilizzate con viti di sfiato per facilitare il rilascio rapido di gas da fori filettati ciechi. Le rondelle sono comuni nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura di sfiato di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Questa linea di rondelle di sfiato in acciaio inossidabile viene usata con viti di sfiato per migliorare le prestazioni e la velocità in termini di creazione del vuoto nelle camere da vuoto. Queste rondelle di sfiato sono comunemente utilizzate per i macchinari industriali o i componenti per l'industria automobilistica.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.
  • Usate con bulloni, viti o altri elementi di fissaggio per migliorare le prestazioni e la durata del complesso assemblato.
  • Utilizzate per macchinari industriali o componenti per l'industria automobilistica.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Series Code:

Rondelle di tenuta

Le rondelle di tenuta vengono utilizzate per fornire una soluzione di tenuta efficace e affidabile. Sono caratterizzate da un design che crea una chiusura ermetica tra due superfici impedendo la fuoriuscita di fluidi, gas e altre sostanze contaminanti.

Questa linea di rondelle di tenuta incorpora un O-ring di silicone per una maggiore aderenza alla superficie e per colmare vuoti o imperfezioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le rondelle di tenuta sono comunemente usate nelle apparecchiature industriali e nelle applicazioni dell'industria automobilistica. Riutilizzabili, resistono a temperature da -75 C a +205 C.

  • Impediscono la fuoriuscita di fluidi, gas o sostanze contaminanti.
  • Questa linea di rondelle di tenuta incorpora un O-ring di silicone per una maggiore aderenza alla superficie e per colmare vuoti o imperfezioni.
  • Riutilizzabili, resistono a temperature da -75 C a +205 C.
Materiale: Acciaio inossidabile 316 Series Code:

Rondelle imperdibili filettate

Questa linea di rondelle imperdibili presenta una filettatura poco profonda sul diametro interno. Pertanto possono essere avvitate e, una volta passato il filetto, non si separeranno dal bullone o dalla vite imperdibile.

Come installare un assieme vite/rondella imperdibile;
1) Posizionare la vite imperdibile nel foro sul pannello.
2) Infilare la rondella sulla vite, oltre la parte filettata della vite, che trattiene la vite nel pannello.

Le rondelle sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

  • Le rondelle imperdibili presentano una filettatura poco profonda sul diametro interno.
  • Una volta superati i filetti, non si separeranno dalla vite o dal bullone imperdibile.
  • Montaggio a vite.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316 Series Code:

Viti a spalla - Testa ultra sottile

Le viti di spallamento di questa linea sono caratterizzate da una testa ultraribassata con cava esagonale. L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde a circa 1/3 di quella delle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.

  • L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde approssimativamente a 1/3 di quella delle normali viti di spallamento.
  • Dotate di cava esagonale, ideale per l'assemblaggio di precisione e nei casi in cui la superficie disponibile è ridotta.
  • Indicate per applicazioni farmaceutiche e di altro tipo.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Series Code:

Viti a spallamento - Testa a spacco

Queste viti di spallamento, spesso note come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con testa cilindrica e gambo filettato. Sono dotati di una spalla che va dalla testa al gambo, lavorata con una tolleranza precisa. Le viti di spallamento sono comunemente utilizzate per collegare due componenti, con la spalla che funge da superficie di appoggio.

Le viti di spallamento sono adatte alle applicazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un movimento di scorrimento.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di una testa con scanalatura, che consente l'azionamento con un cacciavite con intaglio. Sono magnetiche, con un'ottima resistenza al taglio, anche se si corrodono un po' più facilmente delle viti di spallamento convenzionali. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari, dell'automotive e dell'edilizia.

  • La spalla va dalla testa al gambo, lavorata con una tolleranza precisa.
  • Questa gamma è dotata di una testa con scanalatura, che consente l'azionamento con un cacciavite con intaglio.
  • Magnetiche, con un'ottima resistenza al taglio, anche se si corrodono un po' più facilmente delle viti di spallamento convenzionali.
Materiale: Acciaio inossidabileColore: Standard infiammabilità del materiale:

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Le viti a testa cilindrica di questa linea sono disponibili con cava esagonale o impronta Torx. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Le impronte Torx offrono una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo che trasmette la coppia con una minor pressione verso il basso. Queste viti a testa cilindrica bassa sono disponibili in due opzioni: a testa ultraribassata e a bassissimo profilo.

La prima di queste opzioni contribuisce a ridurre l'altezza complessiva della testa della vite, pertanto non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta. La seconda opzione ha un profilo estremamente ridotto, e non necessita di un foro di posizionamento svasato. Queste viti sono indicate per macchinari e apparecchiature con un minimo gioco.

Cap Screws are commonly used with Threaded Captive Washers (sold separately). The screws are made from austenitic Stainless Steel that provides good resistance to corrosion and machinability. The material is a popular choice for construction and automotive applications.

  • La testa bassa riduce l'ingombro in altezza della testa della vite.
  • A differenza delle viti a testa piatta, non richiedono alcuna svasatura.
  • Resistenza alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Series Code:

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa lunga

Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa lunga. Sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).

Vengono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa lunga. Sono la soluzione di fissaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Disponibili in diverse finiture brunite o naturali.
  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Series Code:

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile

Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta. Sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).

Vengono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta. Sono la soluzione di fissaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Disponibili in diverse finiture brunite o naturali.
  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile con scanalatura

Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta con intaglio. Gli intagli accettano i comuni cacciavite a lama piatta e richiedono una minore La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava. Per ridurre al minimo lo slittamento, utilizzare una lama adatta all'intaglio.

Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine). Solitamente sono usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico, che fornisce una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Viti con sfiato - testa cilindrica

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.

Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.

  • Il nucleo cavo offre un sistema di sfiato integrato.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che fornisce una buona resistenza alla corrosione.
  • Conforme a DIN 912.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Series Code:

Viti di sfiato - Testa bombata cava

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • La cava esagonale è l'ideale per l'assemblaggio di precisione e quando la superficie è limitata.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Viti di sfiato - a testa esagonale

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa esagonale. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale e favoriscono la circolazione dell'aria.
  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Sono indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Series Code:

Viti di sfiato a testa svasata piana

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa svasata piana con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
  • La cava esagonale è indicata per l'assemblaggio di precisione.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.

  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5Colore: , NeroStandard infiammabilità del materiale:

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Series Code:

Viti di spallamento - Testa rotonda non svasata

Queste viti a testa rotonda non svasata, note anche come dadi a spallamento a testa bombata, sono un tipo di fissaggio costituito da un albero cilindrico con una testa bombata su un'estremità e una spalla sull'altra. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili nelle applicazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un movimento di scorrimento. Sono robuste e resistenti alla corrosione, ma non in condizioni estreme.

Questa gamma di viti di spallamento è caratterizzata da una testa rotonda non svasata e da un cuscinetto piatto. Sono adatte per applicazioni a basso profilo e hanno un aspetto esteticamente accattivante. È facile da installare con un cacciavite a taglio. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei dispositivi medici, dei macchinari e dell'automotive.

  • Sono robuste e resistenti alla corrosione, ma non in condizioni estreme.
  • Ha una testa rotonda non svasata e un cuscinetto piatto.
  • Sono adatte per applicazioni a basso profilo e hanno un aspetto esteticamente accattivante.
Materiale: Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Viti di spallamento a sfiato - a esagono cavo

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di spallamento con sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta e lo spallamento di precisione consente un accurato assemblaggio. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Essendo viti di spallamento, offrono un'ulteriore superficie per migliore presa.
  • Il design con sfiato consente una circolazione dell'aria controllata, rendendole ideali per le applicazioni dove è indispensabile un'accurata ventilazione.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Viti di tenuta a testa bombata

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Progettate con un O-ring per garantire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti.
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Series Code:

Viti di tenuta a testa cilindrica

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con tre opzioni: impronta Torx, impronta Philips e intaglio. Le viti con impronta Torx offrono un innesto positivo veloce che trasmette la coppia con una minore pressione verso il basso. Le viti con impronta Phillips possono sopportare le coppie elevate, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e facilita la rimozione della vita, anche se è stata ben serrata. Infine, le viti con intaglio hanno una capacità di coppia minore rispetto agli altri tipi di impronta, come la Phillips o Torx. queste viti hanno un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una tenuta migliore in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta con testa bombata sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.

  • Offrono una connessione a tenuta stagna e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
  • Incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una migliore tenuta in tutte le direzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Series Code:

  • di 2