Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(10 categorie prodotti)
Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Le boccole copriforo si aprono per accogliere cavi, fili e tubi. Una volta installata nel foro del pannello, la boccola si chiude saldamente.
Il materiale resistente garantisce l'isolamento e un leggero alleggerimento della tensione, contribuendo a proteggere i fili e i cavi alloggiati dai bordi grezzi.
Il passacavo per fibra ottica è progettato per fornire ulteriore protezione alle fibre rivestite e scoperte instradate attraverso un foro. Il corpo in nylon va montato direttamente sul pannello, mentre il cavo rivestito passa attraverso il foro centrale. Realizzato in nylon nero classificato UL94 V0.
I passacavi antistrappo per fibre proteggono i fili e i cavi in fibra dai bordi ruvidi dei fori del pannello durante l'installazione e l'uso. Molto facile da installare: non è necessario l'uso di attrezzi.
Questi passacavi forniscono protezione aggiuntiva della fibra da 900 micron durante l'instradamento attraverso un foro. Inoltre, limitano l'angolazione e la piegatura del cavo in fibra, contribuendo a ridurre la perdita di segnale. Si tratta di un enorme risparmio di tempo e di costi.
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Progettati per montaggio e smontaggio senza l'impiego di utensili. I pressacavi a innesto rapido offrono una tenuta sicura a prova di agenti atmosferici e un involucro resistente a prova di torsioni, deformazioni e strappi.
In nylon 6; Colori: grigio chiaro, nero; Disponibili con filettatura metrica e PG; Grado di protezione IP-68
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.