Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(38 categorie prodotti)
Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.
Le mini-chiusure a quarto di giro con molla sono disponibili con tipi di testa, intervalli di serraggio e tipi diversi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di applicazione. Il tipo 1 è azionato da una molla ed è realizzato in una robusta lega di zinco pressofuso
Codice Serie: SR5528
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Le rondelle di sicurezza con dentellatura esterna forniscono una maggiore resistenza all'allentamento dovuto alle vibrazioni.
La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Questa gamma di serrature a quarto di giro è dotata di una camma che si solleva e torna in posizione quando la porta o lo sportello si chiude. La gamma è disponibile per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa e dispone di un driver con testa a doppio spacco di 5 mm.
Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.
La gamma di morsetti per tubi con testa a T è conforme allo standard DIN 3017. Sono stati progettati per il fissaggio di condotti e tubi flessibili ad alta pressione e sono composti da una struttura solida con boccola completa. La versione AISI 304/W4 ha la banda con estremità arrotondate per impedire tagli al tubo flessibile. Il ponte, robusti anelli e 3 punti di saldatura assicurano resistenza e una maggior sicurezz.a La vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione
Codice Serie: SR6122, SR6101
Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.