Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(27 categorie prodotti)
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Disponibile in due tipi. Fissa i cavi a un pannello utilizzando un ancoraggio a pressione che si aggancia a un pannello di 3mm. Il tipo 1 ha un ancoraggio anti-rotazione per mantenere il supporto in posizione e impedirne il movimento.
La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0
Le clip regolabili si montano a pressione nel pannello; sono una soluzione versatile in quanto si adattano a cavi di diverse dimensioni.
I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.
La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.
Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.
I piedini con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
I piedini di livellamento con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
I piedini di livellamento per macchinari rappresentano una soluzione economica per impieghi leggeri. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.
La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.
Questi piedini regolabili con cappuccio cromato rappresentano una soluzione economicamente accessibile per applicazioni leggere su superfici leggermente irregolari come arredi per ufficio, scaffalature, espositori per punti vendita, mobili in legno e piccoli macchinari. La gamma è realizzata in polietilene (PE) nero con cappuccio cromato.
I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Piedini orientabili regolabili, realizzati in polipropilene (PP) nero con perno e sfera d'inclinazione in acciaio zincato lucido. I piedini orientabili, perfetti per le applicazioni ad angolo, possono essere regolati per l'utilizzo su pavimenti dalla superficie irregolare.
Adatti all'uso con inserti filettati.
Piedini scorrevoli con base liscia e regolabile.
I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).
Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.
Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).
Questi rivetti a pressione sono dotati di un perno per facilitare l'installazione a pressione. Sono rivetti versatili che possono essere montati in fori rotondi, quadrati o rettangolari. Il montaggio nei fori quadrati è utilizzato per applicazioni antirotazione.
Il rivetto è dotato di un perno e di un passacavo e viene fornito assemblato o preassemblato. Questi rivetti possono anche essere rimossi dopo l'installazione, per maggiore comodità.
I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.
La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.
Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.
I rivetti resistenti sono caratterizzati dalla rapidità e dalla facilità del loro montaggio a pressione. Sono costituiti da un unico pezzo con pin premontato che consente di installarli rapidamente a mano o con l'utilizzo di utensili automatici. Possono essere rimossi facilmente tirando il perno dal passacavo.
La nostra gamma di rivetti resistenti è adatta ad applicazioni che richiedono un elemento di fissaggio a pressione a montaggio frontale (fissaggio sul lato cieco), rimovibile e riutilizzabile. Questi rivetti offrono esattamente tali caratteristiche e molte altre ancora! Garantiscono inoltre ottima resistenza alle vibrazioni e rappresentano una soluzione resistente per applicazioni leggere.
Il rivetto ha un design robusto che rimane ben saldo nella propria struttura, offrendo al contempo una finitura pulita e ordinata. Questi rivetti sono resistenti, affidabili ed estremamente economici.
Questo rivetto a pressione è un tipo di fissaggio per pannelli progettato per un montaggio e una rimozione ottimali per una serie di applicazioni, in particolare quelle che richiedono una manutenzione regolare, nonché un montaggio e una rimozione rapidi.
Questo rivetto a "T" è caratterizzato da una testa a forma di pomello facile da afferrare e che migliora il comfort dell'operatore. Il rivetto è dotato di un semplice design push-pull e non richiede utensili di installazione. Questo semplice ed efficace design push-pull consente al rivetto di entrare e uscire dall'applicazione fino a 25 volte, rendendolo una soluzione altamente economica e riutilizzabile. Ciò accelera notevolmente l'installazione e lo smontaggio.
Il rivetto a pressione ha una testa smussata. Il design smussato facilita l'assemblaggio e lo smontaggio.
Il rivetto viene installato inserendolo rapidamente e facilmente nel pezzo da lavorare. Premere sul perno, che si innesta nel passacavo a forma di "H". Una volta inserito il perno nel passacavo, le gambe del passacavo si espandono e bloccano saldamente il rivetto in posizione. Una volta installato il rivetto, la testa del perno sporge dalla superficie del pannello, ma conferisce comunque un aspetto pulito e rifinito.
I rivetti a scatto sono costituiti da un pistoncino in nylon 6 e da un occhiello in policarbonato (PC). Insieme formano un gruppo di chiusura a scatto per unire e fissare i pannelli.
Istruzioni di installazione: è sufficiente spingere il passacavo nel pannello rimovibile e poi il pistoncino desiderato nell'occhiello. Quando il pannello e il pistoncino vengono spinti nel pannello fisso, si bloccano insieme. Tirando il pistoncino è possibile rimuovere facilmente il pannello non fisso.
Questi pratici elementi di fissaggio per pannelli sono ideali per le applicazioni che richiedono regolari interventi di manutenzione. Sono disponibili in versione easy-grip o mini-grip per adattarsi a una vasta gamma di fori e spessori dei pannelli.
I rivetti a scatto sono ideali per applicazioni quali: apparecchiature elettriche, involucri metallici, apparecchiature di telecomunicazione, elettrodomestici e altro ancora.
I rivetti a un quarto di giro si agganciano agli alloggiamenti e vengono fissati ruotando il perno di circa 90 gradi, un processo noto come "rotazione a un quarto di giro". L'elemento di fissaggio fornisce una forza di tenuta prevedibile e offre un fermo in posizione di blocco che impedisce l'apertura per errore. Una soluzione rapida, ma sicura nel montaggio. Si tratta di un dispositivo di fissaggio rapido che offre una soluzione di montaggio permanente. Una scelta ideale, adatta ai pannelli di sicurezza e ai componenti che devono essere sostituiti in tempi rapidi.
Istruzioni di installazione e rimozione: Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta e applicare un quarto di giro al dispositivo di fissaggio. In questo modo si rilascia il pannello inferiore e si blocca il dispositivo di fissaggio nel pannello rimovibile. In alternativa per bloccare i due pannelli, è possibile inserire il dispositivo con un martello.
La nostra gamma di rivetti a un quarto di giro è disponibile in una vasta gamma di materiali, tra cui: copolimero di acetale, acetale RMS-14, poliossimetilene (POM), nylon 6/6 e poliammide.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.