Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(20 categorie prodotti)
Questi pistoncini a molla con perno e intaglio sono utilizzati per posizionare, indicizzare, applicare pressione, sollevare e bloccare. Sono costituiti da tre parti: un corpo filettato, un perno con pistoncino e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Comunemente utilizzati per l'allineamento preciso e il posizionamento sicuro dei componenti. Estendendo o ritraendo il perno del pistoncino si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari. Quando il perno del pistoncino è esteso, si blocca in posizione, impedendo che il componente si sposti o si dislochi accidentalmente.
Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Il perno del pistoncino può essere facilmente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori industriali quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche e di illuminazione.
Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.
L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Questi pistoncini a molla con sfera e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un sfera in acciaio inossidabile e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in acciaio inossidabile è stata selezionata per la sua eccezionale resistenza alla corrosione e garantisce la longevità e l'affidabilità del pistoncino anche in ambienti difficili. Inoltre, la sfera in acciaio inossidabile consente un funzionamento regolare, eliminando l'attrito e l'usura.
Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Questi pistoncini a molla con inserimento a espansione sono utilizzati per posizionare, applicare pressione e sollevare. Il design unico del corpo si piega per espandersi, contrarsi e adattarsi a tolleranze di posizione del foro fino a + 0,2 mm d4.
Il materiale offre un'eccellente resistenza in varie condizioni e temperature, nonché resistenza alla corrosione, controllo e stabilità. Sono facili e veloci nella produzione e nell'assemblaggio ed eliminano i costi della lavorazione ad alta precisione e della preparazione dei pezzi.
Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un'unica installazione, poiché le ripetute operazioni di installazione e disinstallazione possono ridurre la loro capacità di espandersi in fori con tolleranze più ampie a causa dell'affaticamento della plastica. Resistono a temperature comprese tra -30 C e +50 C. Ideali per applicazioni in componenti stampati in plastica per la progettazione di macchine e attrezzature, elettronica, apparecchiature mediche e di illuminazione.
Questi pistoncini a molla con sfera in ceramica e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un sfera in ceramica e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in ceramica ha un'elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, e riduce la possibilità di usura o di danneggiamento delle superfici di accoppiamento.
Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Le clip Canoa sono un elemento di fissaggio a basso costo, progettato per funzionare come un rivetto o una vite. Il design di queste clip le rende più facili da rimuovere rispetto ad altri rivetti. La gamma comprende una varietà di modelli, tra cui quelli con un'ancora completamente cava e quelli con un'ancora parzialmente cava.
Adatte al montaggio sul pannello frontale, queste clip economiche si inseriscono facilmente nei fori rotondi e coprono una superficie ridotta. Sono ideali per fissare in modo sicuro una varietà di materiali, compresi i metalli e le materie plastiche. Per l'installazione non è necessario alcun utensile: è sufficiente applicare la pressione del pollice sulla testa piatta di forma circolare.
La nostra gamma offre un buon isolamento elettrico, oltre a una buona resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione. Possono essere utilizzate in applicazioni elettroniche, automobilistiche o meccaniche. Le clip Canoe si inseriscono perfettamente nei fori dei pannelli e sono ideali per insegne e display di utilizzo prolungato. Possono essere rimosse e riutilizzate occasionalmente; tuttavia, grazie alla loro presa extra forte, sono più adatte alle applicazioni permanenti.
Queste clip a molla forniscono un fissaggio sicuro di fili a un pannello. Sono disponibili con montaggio a vite o a scatto.
Le clip a foro di serraggio hanno un interno cavo a forma di foro di serraggio. Questo design consente alla clip di chiudersi completamente per facilitare l'assemblaggio con la pressione delle dita. La punta affusolata, tipo proiettile, della clip a rivetto aiuta a guidarla all'interno del pannello.
Queste clip offrono un buon isolamento elettrico. Inoltre, resistono alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione, rappresentando una soluzione di fissaggio durevole ed economica. Sono disponibili per una gamma di diametri dei fori e di spessori dei pannelli.
Questi pistoncini a molla con estremità a perno e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un perno e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
L'estremità del perno della molla ha una punta arrotondata per un innesto e un allineamento precisi all'interno dell'applicazione.
Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie a un accoppiamento per interferenza, mentre l'estremità del perno consente un inserimento e un allineamento precisi. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Questi pistoncini a molla con estremità a sfera e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Comprendono tre parti: un corpo liscio, un'estremità a sfera e un meccanismo a molla. Assomigliano a pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità a sfera si innesta più delicatamente e riduce l'usura del pezzo e del pistoncino.
L'estremità a sfera del pistoncino fornisce un punto di contatto per un innesto e un posizionamento precisi all'interno dell'applicazione. Il collare sul pistoncino a molla svolge una funzione di ritenzione, mantenendo il pistone saldamente in posizione una volta inserito.
Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie all'accoppiamento per interferenza e al rilascio rapido. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche, automobilistico e di illuminazione.
Pistone a molla con anello di trazione estraibile a mano. Il design è caratterizzato da un alloggiamento nichelato e da un perno in acciaio inossidabile.
L'anello di trazione consente di sollevare comodamente il pistoncino. Questi pistoncini sono ideali per la localizzazione, il posizionamento e il fissaggio. Le applicazioni più comuni includono le attrezzature da palestra, come i pesi.
Dimensioni della filettatura: M6, M8, M10 e M12.
I bottoni di fissaggio sono caratterizzati da un corpo cavo che aumenta la flessibilità durante il processo di inserimento e rimozione, rendendoli facili da installare e rimuovere. Il passacavo si espande durante l'inserimento del perno, garantendo un'aderenza perfetta.
La nostra gamma comprende materiali in acetale naturale con resistenza alla fiamma UL94 HB, poliossimetilene (POM) disponibile in nero e naturale e nylon 6/6 in nero e naturale con resistenza alla fiamma UL94 V0.
I bottoni di fissaggio sono rivetti multiuso, ideali per le applicazioni che richiedono un rivetto montato frontalmente. Questi rivetti consentono di collegare, montare e fissare senza l'ausilio di strumenti di installazione. Possono essere utilizzati come efficace tappo decorativo per chiudere i fori.
Il perno a scatto crea un efficace giunto rapido che è facile e veloce da montare; particolarmente utile per le applicazioni che non consentono l'uso di viti e dadi.
I chiodi a scatto sono l'opzione ideale per fissare i connettori alle schede dei circuiti stampati (PCB) prima della saldatura. Inoltre, possono essere utilizzati anche come elementi di fissaggio standard a pressione per i pannelli. Sono facili da usare: basta inserirli nel foro del pannello e spingerli verso il basso. Forniscono una finitura pulita e ordinata.
Questa gamma è caratterizzata da chiodi a scatto con un design a freccia, per una presa più sicura e un ampio raggio di serraggio.
I chiodi a scatto si agganciano e si bloccano facilmente in fori prepunzonati e presentano un'eccellente resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Questi rivetti a pressione sono dotati di un perno per facilitare l'installazione a pressione. Sono rivetti versatili che possono essere montati in fori rotondi, quadrati o rettangolari. Il montaggio nei fori quadrati è utilizzato per applicazioni antirotazione.
Il rivetto è dotato di un perno e di un passacavo e viene fornito assemblato o preassemblato. Questi rivetti possono anche essere rimossi dopo l'installazione, per maggiore comodità.
Gli elementi di fissaggio a spinta sono una soluzione di fissaggio rapida e facile da usare, ideale per unire in modo ordinato e sicuro due parti. La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 e polipropilene (PP).
Il nylon è un materiale solido, resistente e durevole spesso utilizzato per collegare elementi e altri componenti tecnici. Questi componenti di fissaggio sono un sistema economico, rapido e pratico per unire plastica, lamiere leggere, materiali isolanti, circuiti stampati o altri materiali sottili e leggeri. Gli elementi di fissaggio a spinta sono dotati di gambe appositamente progettate che garantiscono compressione ed espansione, contribuendo a bloccare l'elemento di fissaggio in fori preformati. Presentano inoltre teste larghe per agevolare l'assemblaggio e sono riutilizzabili. Grazie a queste caratteristiche rappresentano una soluzione economica per le vostre applicazioni.
Questa gamma si blocca in pannelli preforati. Il design efficace e i materiali utilizzati per la produzione offrono resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2
I rivetti per dissipatori di calore sono montati a molla. Vengono utilizzati per fissare un dissipatore di calore a un chip del processore su un circuito stampato. La molla metallica esercita una pressione continua sul dissipatore di calore fino all'indurimento dell'adesivo termico.
La nostra gamma prevede due opzioni. Una è dotata di una molla in acciaio cromato e l'altra di una molla in acciaio inossidabile. L'opzione in acciaio inossidabile può essere installata anche con un cacciavite a croce.
I rivetti a spinta con bottone di fissaggio creano una soluzione di bloccaggio a tenuta che unisce due oggetti. Sono ideali per le applicazioni in cui non è possibile utilizzare elementi di fissaggio metallici, come ad esempio le applicazioni elettriche e i circuiti stampati.
Le alette di tensionamento aiutano a bloccare saldamente il rivetto in posizione e coprono una superficie più ampia. Il rivetto può essere rimosso solo dal lato inferiore del pannello.
La nostra gamma comprende due tipi. Il tipo 1 scatta bloccandosi in un foro di 4 mm di diametro e il tipo 2 in un foro di 4,8 mm di diametro.
I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.
La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.
Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.
I rivetti resistenti sono caratterizzati dalla rapidità e dalla facilità del loro montaggio a pressione. Sono costituiti da un unico pezzo con pin premontato che consente di installarli rapidamente a mano o con l'utilizzo di utensili automatici. Possono essere rimossi facilmente tirando il perno dal passacavo.
La nostra gamma di rivetti resistenti è adatta ad applicazioni che richiedono un elemento di fissaggio a pressione a montaggio frontale (fissaggio sul lato cieco), rimovibile e riutilizzabile. Questi rivetti offrono esattamente tali caratteristiche e molte altre ancora! Garantiscono inoltre ottima resistenza alle vibrazioni e rappresentano una soluzione resistente per applicazioni leggere.
Il rivetto ha un design robusto che rimane ben saldo nella propria struttura, offrendo al contempo una finitura pulita e ordinata. Questi rivetti sono resistenti, affidabili ed estremamente economici.
Per un fissaggio facile e veloce, la nostra gamma di utensili manuali per rivetti è ideale per l'installazione dei rivetti.
La nostra gamma comprende un utensile manuale in metallo plastificato di colore nero. Questo utensile pratico e facile da usare garantisce un fissaggio sicuro dei rivetti a pressione. Istruzioni di installazione: basta posizionare l'utensile per rivetti sullo stelo del rivetto e premere verso il basso.
Sono disponibili anche accessori di installazione in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) di colore verde. Questo strumento è disponibile per i rivetti a espansione e offre un montaggio più rapido e maggiore accuratezza. L'ABS presenta una buona resistenza a calore, urti, agenti chimici e abrasione. Ha anche un'ottima stabilità, resistenza alla trazione, durezza superficiale, rigidità e proprietà elettriche, oltre a gestire bene le basse temperature. L'ampia testa del pistoncino e l'impugnatura grippante riducono la forza che deve essere esercitata all'operatore.Istruzioni di installazione: caricare il rivetto nell'utensile e inserirlo nel foro di applicazione. La pressione sul pistoncino libera il perno ed espande il rivetto nel gruppo.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.