Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Rivetti a scatto Volantini

 (11 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Rivetti a espansione - A pressione

I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.

La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).

Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.

Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).

  • La soluzione ideale per il fissaggio di pannelli e applicazioni rack per server
  • Colori: nero, bianco, trasparente, marrone e naturale
  • Non servono utensili


Codice Serie: SR2316

Rivetti a pressione - Dentini pieghevoli

I rivetti a pressione con gambe pieghevoli hanno un design a gamba pieghevole che garantisce una presa sicura per una vasta gamma di applicazioni e materiali.

Spingendo il perno nel corpo del rivetto, le gambe si espandono verso l'esterno, consentendo una presa sicura sul materiale dell'assemblaggio. Le gambe del rivetto si espandono fino a una distanza di 18,6 mm.

Questa espansione consente al rivetto di coprire una superficie più ampia, ma di conseguenza ha una resistenza alla trazione più debole. Ciò rende questi rivetti più adatti alle applicazioni più sottili, come le scatole di cartone e altri materiali porosi. Una volta installato, il rivetto non può essere rimosso dall'esterno della scatola.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

Rivetti a pressione - In plastica, a pressione, foro rotondo/quadrato

Questi rivetti a pressione sono dotati di un perno per facilitare l'installazione a pressione. Sono rivetti versatili che possono essere montati in fori rotondi, quadrati o rettangolari. Il montaggio nei fori quadrati è utilizzato per applicazioni antirotazione.

Il rivetto è dotato di un perno e di un passacavo e viene fornito assemblato o preassemblato. Questi rivetti possono anche essere rimossi dopo l'installazione, per maggiore comodità.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2


Codice Serie: SR2306

Rivetti a pressione - Rivetti a espansione

I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.

La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.

Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.

  • Colori: nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2


Codice Serie: SR1963

Rivetti a pressione - Svasati

I rivetti a testa svasata sono utilizzati nei fori svasati e in altre applicazioni che richiedono una finitura piatta. Il loro design consente di posizionarsi a filo della superficie, il che significa che la testa del rivetto non sporgerà una volta installato. Sono ideali per applicazioni su binari scorrevoli.

Questi rivetti hanno anche un design resistente alle manomissioni e sono in grado di ospitare fori svasati secondo le specifiche DIN ISO 7721.

  • Materiale: nylon 6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1811

Rivetti a pressione - Testa a pomello rimovibile

Questo rivetto a pressione è un tipo di fissaggio per pannelli progettato per un montaggio e una rimozione ottimali per una serie di applicazioni, in particolare quelle che richiedono una manutenzione regolare, nonché un montaggio e una rimozione rapidi.

Questo rivetto a "T" è caratterizzato da una testa a forma di pomello facile da afferrare e che migliora il comfort dell'operatore. Il rivetto è dotato di un semplice design push-pull e non richiede utensili di installazione. Questo semplice ed efficace design push-pull consente al rivetto di entrare e uscire dall'applicazione fino a 25 volte, rendendolo una soluzione altamente economica e riutilizzabile. Ciò accelera notevolmente l'installazione e lo smontaggio.

  • Materiale: nylon 6
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2
  • Colori: bianco e nero


Codice Serie: SR1994

Rivetti a pressione - Testa smussata

Il rivetto a pressione ha una testa smussata. Il design smussato facilita l'assemblaggio e lo smontaggio.

Il rivetto viene installato inserendolo rapidamente e facilmente nel pezzo da lavorare. Premere sul perno, che si innesta nel passacavo a forma di "H". Una volta inserito il perno nel passacavo, le gambe del passacavo si espandono e bloccano saldamente il rivetto in posizione. Una volta installato il rivetto, la testa del perno sporge dalla superficie del pannello, ma conferisce comunque un aspetto pulito e rifinito.

  • Materiale: nylon 6
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2
  • Colori: bianco e nero
  • Installazione senza utensili
  • Rimovibile dopo l'installazione

Rivetti a scatto

I rivetti a scatto sono costituiti da un pistoncino in nylon 6 e da un occhiello in policarbonato (PC). Insieme formano un gruppo di chiusura a scatto per unire e fissare i pannelli.

Istruzioni di installazione: è sufficiente spingere il passacavo nel pannello rimovibile e poi il pistoncino desiderato nell'occhiello. Quando il pannello e il pistoncino vengono spinti nel pannello fisso, si bloccano insieme. Tirando il pistoncino è possibile rimuovere facilmente il pannello non fisso.

Questi pratici elementi di fissaggio per pannelli sono ideali per le applicazioni che richiedono regolari interventi di manutenzione. Sono disponibili in versione easy-grip o mini-grip per adattarsi a una vasta gamma di fori e spessori dei pannelli.

I rivetti a scatto sono ideali per applicazioni quali: apparecchiature elettriche, involucri metallici, apparecchiature di telecomunicazione, elettrodomestici e altro ancora.

  • PassacavoePistoncinosono venduti separatamente.
  • Colori: bianco e nero


Codice Serie: SR2318

Rivetti a un quarto di giro

I rivetti a un quarto di giro si agganciano agli alloggiamenti e vengono fissati ruotando il perno di circa 90 gradi, un processo noto come "rotazione a un quarto di giro". L'elemento di fissaggio fornisce una forza di tenuta prevedibile e offre un fermo in posizione di blocco che impedisce l'apertura per errore. Una soluzione rapida, ma sicura nel montaggio. Si tratta di un dispositivo di fissaggio rapido che offre una soluzione di montaggio permanente. Una scelta ideale, adatta ai pannelli di sicurezza e ai componenti che devono essere sostituiti in tempi rapidi.

Istruzioni di installazione e rimozione: Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta e applicare un quarto di giro al dispositivo di fissaggio. In questo modo si rilascia il pannello inferiore e si blocca il dispositivo di fissaggio nel pannello rimovibile. In alternativa per bloccare i due pannelli, è possibile inserire il dispositivo con un martello.

La nostra gamma di rivetti a un quarto di giro è disponibile in una vasta gamma di materiali, tra cui: copolimero di acetale, acetale RMS-14, poliossimetilene (POM), nylon 6/6 e poliammide.

  • Tipi chiave a croce e con scanalatura
  • Adatti a un'ampia gamma di profondità del pannello e dimensioni dei fori di montaggio
  • Rilascio semplificato e montaggio rapido
  • Si blocca e si sblocca con una semplice rotazione di un quarto di giro
  • Materiali: acetale, copolimero di acetale, POM, nylon e PA
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB e UL94 V2
  • Colori: bianco, naturale e nero


Codice Serie: SR2309

Rivetti a vite in plastica

I rivetti a vite in plastica sono elementi di fissaggio a sgancio rapido, adatti per pannelli di sicurezza e componenti che devono essere sostituiti in fretta. Possono essere facilmente installati, serrati, allentati e rimossi con un cacciavite a croce.

La nostra gamma comprende diverse opzioni in termini di materiali, come rivetti in nylon 6 e nylon 6/6 con innesto a croce per montaggio e smontaggio semplificati. Sono ideali per le installazioni elettriche ed elettroniche grazie alle loro bu materiali dei perni. La versione con perno in acetale può essere usata su materiali pieni o cavi come legno, cemento, metallo, plastica, piastrelle e mattoni. La versione in acciaio zincato offre un isolamento termico ed elettrico eccellente, oltre a una resistenza all'estrazione elevata. Sono disponibili anche opzioni in poliammide PA6, adatte a diametri maggiori del foro e in grado di offrire una resistenza di ritenzione elevata.

  • Installazione semplice e veloce
  • Elevata resistenza e versatilità
  • Colori: bianco, nero e naturale
  • Tipi di testa: tonda, a cupola ribassata e a fungo
  • Tipi chiave a croce e con scanalatura


Codice Serie: SR1962

Volantini a lobi - Femmina

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.