Menu Search

Druknagel met ribben 4.6 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage.
Artikelnummer:

27XTS1870442

6 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0305
5000 - 19999 € 0,0274
20000 + € 0,0247
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 30,50

1000 x € 0,0305

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 11.1 mm
Kopdiameter 11.1 mm
Kophoogte 1.9 mm
Compatibele gatdiameters 4.9 - 4.9 mm
Compatibele paneeldiktes 0.9 - 5.3 mm
Totale hoogte 13 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Gekartelde nagel
Type Type 2
Kopvormige klinknagel Vlak
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op