Menu Search

Druknagel met ribben 6.4 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage.
Artikelnummer:

RBF-6.4-8.6-8

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1566
5000 - 9999 € 0,1291
10000 - 24999 € 0,1132
25000 + € 0,1008
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 156,60

1000 x € 0,1566

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Certificaten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 8.6 mm
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 1.0 mm
Compatibele gatdiameters 6.4 mm
Compatibele paneeldiktes 2.1 - 4.3 mm
Totale hoogte 9.6 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Dennenboombevestiging
Type Type 2
Kopvormige klinknagel Truss
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op