Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.
Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.
Serie: SR1963
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1148 - € 0,1818 | 3880 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
€ 0,24 - € 0,3346 | 24531 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
€ 0,2226 - € 0,608 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
€ 0,0778 - € 0,1037 | 6858 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
€ 0,0785 - € 0,1046 | 5998 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.079 - 0.374 in
2.0 - 9.5 mm
|
||
€ 0,0651 - € 0,087 | 206073 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.217 - 0.311 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
€ 0,0471 - € 0,0628 | 130996 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.093 - 0.094 in
2.36 - 2.4 mm
|
||
€ 0,0348 - € 0,043 | 2000 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
€ 0,0893 - € 0,1102 | 5000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
€ 0,0792 - € 0,0977 | Vraag de levertijd aan hier |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
€ 0,0945 - € 0,1143 | 177406 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.311 - 0.441 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
€ 0,062 - € 0,0765 | 992 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,3375 | 15350 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.