Rotatiegegoten kap voor de bescherming van pijpeinden met schroefdraad. Kan vanwege het zachtere materiaal gemakkelijker op pijpen worden aangebracht. Deze kappen hebben een uitstekende stevigheid, zijn doorprikbestendig en hebben een goede flexibiliteit waardoor aanbrengen of verwijderen gemakkelijker is.
Ze worden gebruikt voor diverse pijp- en buisconfiguraties en kunnen worden gebruikt in toepassingen zoals de auto-industrie, HVAC, de bouw en industriële apparatuur. Deze kappen bieden bescherming tegen stof, vuil en vocht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,2977 - € 3,8638 | 110 Op voorraad |
5.563 in
141.3 mm
|
|||||||||
€ 5,3358 - € 6,3831 | 381 Op voorraad |
6.134 in
155.8 mm
|
|||||||||
€ 3,8497 - € 4,4866 | 105 Op voorraad |
6.626 in
168.3 mm
|
|||||||||
€ 5,4065 - € 6,3831 | 55 Op voorraad |
6.961 in
176.8 mm
|
|||||||||
€ 5,7745 - € 6,8502 | 180 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
|||||||||
€ 8,3221 - € 9,8931 | 73 Op voorraad |
7.992 in
203.0 mm
|
|||||||||
€ 7,94 - € 9,0439 | 35 Op voorraad |
8.547 in
217.1 mm
|
|||||||||
€ 7,5295 - € 8,9307 | 120 Op voorraad |
8.858 in
225.0 mm
|
|||||||||
€ 7,7135 - € 9,1572 | 938 Op voorraad |
9.626 in
244.5 mm
|
|||||||||
€ 9,7233 - € 11,5066 | 167 Op voorraad |
10.512 in
267.0 mm
|
|||||||||
€ 9,9639 - € 11,8605 | 54 Op voorraad |
11.22 in
285.0 mm
|
|||||||||
€ 10,3602 - € 12,3841 | 1 Op voorraad |
12.244 in
311.0 mm
|
|||||||||
€ 11,3651 - € 13,4315 | 59 Op voorraad |
12.752 in
323.9 mm
|
|||||||||
€ 11,5349 - € 13,6013 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
13.78 in
350.0 mm
|
|||||||||
€ 11,8463 - € 13,9693 | 18 Op voorraad |
14.488 in
368.0 mm
|
|||||||||
€ 12,0869 - € 14,2524 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.276 in
388.0 mm
|
|||||||||
€ 13,6155 - € 15,9225 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
16 in
406.4 mm
|
|||||||||
€ 16,9132 - € 19,9137 | 46 Op voorraad |
17.52 in
445.0 mm
|
|||||||||
€ 28,0094 - € 33,3311 | 376 Op voorraad |
19.291 in
490.0 mm
|
|||||||||
€ 29,637 - € 35,0436 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
20.512 in
521.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan