Menu Search

T-verbinding met ribbels I-vormig 10.0 mm 63.0 mm POM

Straight Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Artikelnummer:

136041000005

18 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 3,9063
250 - 999 € 2,3353
1000 + € 2,0522
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 97,66

25 x € 3,9063

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl I-vormig
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Materiaal POM
Binnendiameter 7.0 mm
Buitendiameter 10.0 mm
Totale lengte 63.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op