Menu Search

Parallelle beschermplug 38.0 mm 43.0 mm 10.5 mm LDPE

Deze naturel LDPE parallelle plug wordt gebruikt als een algemene beschermingsplug, waardoor hij ideaal is om te beschermen tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. De kleine flens maakt een vingergreep mogelijk om het verwijderen uit een strakke pasvorm te vergemakkelijken.
Artikelnummer:

1450198

14680 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
450 - 4999 € 0,4729
5000 + € 0,2252
Standaard verpakking: 4500

Bestel in veelvoud van 450

Totale prijs:

€ 212,81

450 x € 0,4729

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Fittingsdiameter 38.0 mm
Fittinghoogte 10.5 mm
Flensdiameter 43.0 mm
Flensdikte 2.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op