Push Fit eindkappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.
Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.
Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: TPE, , LDPEKleur: Blauw, , RoodBrandveiligheidsnorm: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | Draadmaat | Kleur | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0165 - € 0,0257 | 15090 Op voorraad |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Rood
|
||
€ 0,0172 - € 0,0268 | 10100 Op voorraad |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Rood
|
||
€ 0,0699 - € 0,1087 | 98 Op voorraad |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Rood
|
||
€ 0,0252 - € 0,0393 | 90 Op voorraad |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rood
|
||
€ 0,0655 - € 0,1019 | Vraag de levertijd aan hier |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Rood
|
||
€ 0,0424 - € 0,066 | Vraag de levertijd aan hier |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
Rood
|
||
€ 0,0828 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.7/16 x 12
|
Rood
|
||
€ 0,0278 - € 0,0432 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1/2"
|
Blauw
|
||
€ 0,1382 - € 0,215 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.1/2"
|
Blauw
|
||
€ 0,0341 - € 0,053 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M12
|
Blauw
|
||
€ 0,1018 - € 0,1584 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M42
|
Blauw
|
||
€ 0,0426 - € 0,0663 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
9/16 x 18
|
Blauw
|
||
€ 0,1202 - € 0,187 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
Blauw
|
||
€ 0,1035 - € 0,161 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
Blauw
|
||
€ 0,0156 - € 0,0243 | 25100 Op voorraad |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Rood
|
||
€ 0,072 - € 0,1121 | 100 Op voorraad |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Rood
|
||
€ 0,0278 - € 0,0432 | Vraag de levertijd aan hier |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rood
|
||
€ 0,0595 - € 0,0926 | 100 Op voorraad |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.3/16 x 12
|
Rood
|
||
€ 0,0274 - € 0,0427 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2 X 20
|
Rood
|
||
€ 0,0465 - € 0,0723 | Vraag de levertijd aan hier |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
Rood
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.