Ratelklinknagels zijn een gekleurd snapbevestigingsmiddel van kunststof waarvoor twee klinknagels nodig zijn. Klik de twee identieke ratelklinknagels gewoon in elkaar om een enkele verbinding te maken die klaar is voor uw toepassing. Deze gemakkelijk te gebruiken klinknagels vereisen geen gereedschap, zoals schroeven, voor de montage.
Ratelklinknagels kunnen worden gebruikt met snapringen en snapsluitringen, als het compatibele gat een diameter van 5,5 mm heeft.
In combinatie met een snapring wordt de klinknagel geschikt voor zeer dunne toepassingen. Ratelklinknagels kunnen ook worden gebruikt met snapsluitringen, die als een speciale dempende ring werken, waardoor de ratelklinknagel meer oppervlaktesteun krijgt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Soort kop | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Compatibele gatdiameters | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1967 - € 0,1967 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
|||
€ 0,1471 - € 0,191 | 13874 Op voorraad |
Blauw
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
€ 0,3673 - € 0,3673 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Transparant
|
PC
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
|||
€ 0,1471 - € 0,191 | 12738 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
€ 0,1331 - € 0,1712 | 16612 Op voorraad |
Blauw
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
€ 0,1331 - € 0,1712 | 27 Op voorraad |
Grijs
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
€ 0,1331 - € 0,1712 | 3224 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
€ 0,1471 - € 0,191 | 7315 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
€ 0,1471 - € 0,191 | 34353 Op voorraad |
Rood
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
€ 0,1613 - € 0,208 | 39998 Op voorraad |
Blauw
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
€ 0,1613 - € 0,208 | 5506 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
€ 0,1613 - € 0,208 | 10500 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
€ 0,1755 - € 0,2278 | 4498 Op voorraad |
Geel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
€ 0,1755 - € 0,2278 | 13000 Op voorraad |
Blauw
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
|||
€ 0,1331 - € 0,1712 | 111028 Op voorraad |
Rood
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
€ 0,1331 - € 0,1712 | 13993 Op voorraad |
Blauw
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
€ 0,1471 - € 0,191 | 37398 Op voorraad |
Grijs
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
€ 0,1471 - € 0,191 | 12265 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
€ 0,1471 - € 0,191 | 15014 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Met gleuf
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
€ 0,1613 - € 0,208 | 97 Op voorraad |
Rood
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Effen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan