Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden en bieden een aantrekkelijk en net uiterlijk. Ze kunnen ook worden gebruikt als buisvoetjes om krassen en beschadigingen te voorkomen wanneer het product in contact komt met een oppervlak.
Dit assortiment is geschikt voor metrische schroefdraad en biedt snelle en eenvoudige montage. De insteekdop is voorzien van een geribbelde schacht voor extra grip.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Compatibele buisgrootte | Compatibel buiskaliber | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,4026 - € 2,9454 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
PE
|
|
11-20
|
||||||
€ 0,1726 - € 0,3626 | 32 Op voorraad |
Zwart
|
PE
|
|
|
||||||
€ 2,2079 - € 4,6366 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
PE
|
|
|
||||||
€ 0,1084 - € 0,2321 | 1344 Op voorraad |
Grijs
|
PE
|
|
|
||||||
€ 0,4486 - € 1,1026 | 1922 Op voorraad |
Wit
|
PE
|
|
|
||||||
€ 0,1756 - € 0,1863 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
LDPE
|
|
|
||||||
€ 0,2476 - € 0,5795 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
PE
|
|
|
||||||
€ 0,0921 - € 0,1934 | 2925 Op voorraad |
Zwart
|
PE
|
|
10-12
|
||||||
€ 0,3439 - € 0,7638 | 112 Op voorraad |
Wit
|
PE
|
|
|
||||||
€ 0,5279 - € 1,382 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
PE
|
|
11-20
|
||||||
€ 0,2462 - € 0,5766 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Wit
|
PE
|
|
|
||||||
€ 2,2362 - € 4,696 | 945 Op voorraad |
Grijs
|
PE
|
|
|
||||||
€ 0,6383 - € 1,4861 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
PE
|
|
|
||||||
€ 2,1654 - € 4,5474 | 677 Op voorraad |
Wit
|
PE
|
|
|
||||||
€ 2,0522 - € 4,3096 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
PE
|
|
|
||||||
€ 0,0705 - € 0,169 | 3910 Op voorraad |
Zwart
|
PE
|
|
|
||||||
€ 0,4812 - € 0,7826 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,5548 - € 0,9001 | 1309 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 1,0515 - € 1,854 | 150 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
€ 0,7798 - € 1,2299 | 2700 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan