Menu Search

Ronde omdoppen - Standaard

Op voorraad

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
74 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H Materiaal d h Type Bestellen
€ 0,2639 - € 0,6468 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
€ 0,1208 - € 0,2379 2356 Op voorraad
Zwart
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
€ 0,3142 - € 0,7704 26 Op voorraad
Zwart
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
€ 0,1231 - € 0,241 504 Op voorraad
Zwart
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
€ 0,209 - € 0,3814 9 Op voorraad
Zwart
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
€ 0,1338 - € 0,2063 33000 Op voorraad
Zwart
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
€ 0,1876 - € 0,197 4500 Op voorraad
Wit
LDPE
18.0 mm
€ 0,2303 - € 0,3024 10000 Op voorraad
Zwart
LDPE
25.0 mm
€ 0,0988 - € 0,22 Vraag de levertijd aan hier
Wit
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
€ 0,2196 - € 0,4421 Vraag de levertijd aan hier
Wit
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
€ 0,5492 - € 1,1757 450 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
€ 0,1693 - € 0,2899 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
€ 0,2791 - € 0,6311 3200 Op voorraad
Zwart
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
€ 0,273 - € 0,3492 5400 Op voorraad
Wit
LDPE
25.0 mm
€ 0,2044 - € 0,4036 11200 Op voorraad
Zwart
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
€ 0,2746 - € 0,2746 Vraag de levertijd aan hier
Wit
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
€ 0,2532 - € 0,394 3800 Op voorraad
Wit
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
€ 0,1632 - € 0,2524 17500 Op voorraad
Wit
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
€ 0,1424 - € 0,2204 200 Op voorraad
Zwart
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
€ 0,2303 - € 0,3523 600 Op voorraad
Wit
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
  • van 4
Ronde omdop 22.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116548

Prijsbereik
€ 0,6468 - € 0,2639

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 6.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116463

Prijsbereik
€ 0,2379 - € 0,1208

Voorraadniveaus
2356 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 25.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116555

Prijsbereik
€ 0,7704 - € 0,3142

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 10.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116487

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1231

Voorraadniveaus
504 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 16.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116524

Prijsbereik
€ 0,3814 - € 0,209

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 16.0 mm LDPE Zwart

10246849

Prijsbereik
€ 0,2063 - € 0,1338

Voorraadniveaus
33000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 18.0 mm LDPE Wit

10257296

Prijsbereik
€ 0,197 - € 0,1876

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 25.0 mm LDPE Zwart

10257272

Prijsbereik
€ 0,3024 - € 0,2303

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 19.0 mm LDPE - PIR Wit

10070017

Prijsbereik
€ 0,22 - € 0,0988

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 28.6 mm LDPE - PIR Wit

10104583

Prijsbereik
€ 0,4421 - € 0,2196

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 38.1 mm LDPE - PIR Zwart

10092705

Prijsbereik
€ 1,1757 - € 0,5492

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde huls voor zwaar gebruik 28.0 mm 10.0 mm PVC Zwart

10257203

Prijsbereik
€ 0,2899 - € 0,1693

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
Ronde huls voor zwaar gebruik 36.0 mm 16.0 mm PVC Zwart

10257210

Prijsbereik
€ 0,6311 - € 0,2791

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 25.0 mm LDPE Wit

10257555

Prijsbereik
€ 0,3492 - € 0,273

Voorraadniveaus
5400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Ronde huls voor zwaar gebruik 31.0 mm 12.0 mm PVC Zwart

10257227

Prijsbereik
€ 0,4036 - € 0,2044

Voorraadniveaus
11200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 26.0 mm LDPE Wit

10588352

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Ronde omdop 24.0 mm LDPE Wit

10246900

Prijsbereik
€ 0,394 - € 0,2532

Voorraadniveaus
3800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Ronde omdop 16.0 mm LDPE Wit

10246887

Prijsbereik
€ 0,2524 - € 0,1632

Voorraadniveaus
17500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Ronde omdop 15.0 mm LDPE Zwart

10246832

Prijsbereik
€ 0,2204 - € 0,1424

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 22.0 mm LDPE Wit

10246894

Prijsbereik
€ 0,3523 - € 0,2303

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit