De mini-klinknagels hebben een mannelijk en een vrouwelijk component. Gemaakt van nylon 6/6 met UL94 V2 classificatie, RMS-01. Ze bieden de perfecte oplossing om twee panelen aan elkaar vast te maken, met één eenvoudige klik.
Snelle installatie door het mannelijk en vrouwelijk deel samen te drukken. Deze nylon mini-klinknagels zijn een ideale keuze voor een buitentoepassing. Ze zijn bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Klinknageltype | Compatibele gatdiameter | Kophoogte | Plaatdikte | Kopdiameter | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0415 - € 0,0513 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Binnendraad
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
€ 0,0309 - € 0,0382 | 10887 Op voorraad |
Vrouwelijke geribbelde klinknagel
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
€ 0,0303 - € 0,0374 | 21983 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
€ 0,0661 - € 0,0661 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Vrouwelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 0,0673 - € 0,101 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Buitendraad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan