Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste hoogte | Armhoogte | Materiaal | Binnendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1016 - € 0,1016 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
€ 0,2417 - € 0,2417 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
€ 0,2417 - € 0,2417 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
€ 0,5265 - € 0,5265 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
€ 0,2582 - € 0,2582 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Koolstofstaal
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
€ 0,6896 - € 0,6896 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,5926 - € 0,5926 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
€ 0,4937 - € 0,4937 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
€ 0,1935 - € 0,1935 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Koolstofstaal
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
€ 0,5587 - € 0,5587 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
€ 1,3822 - € 1,3822 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
€ 0,757 - € 0,757 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
€ 0,5747 - € 0,5747 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,8063 - € 0,8063 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 2,3279 - € 2,3279 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
€ 1,2643 - € 1,2643 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Vanadiumchroom
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
€ 0,1229 - € 0,1229 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Koolstofstaal
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
€ 0,0532 - € 0,0532 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Koolstofstaal
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
€ 0,0563 - € 0,0563 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Koolstofstaal
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
€ 0,0564 - € 0,0564 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Koolstofstaal
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.