Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3637 - € 0,4826 | 93 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||||
€ 0,467 - € 0,7557 | 68 Op voorraad |
2.48 in
63 mm
|
|||||||||
€ 0,634 - € 1,0303 | 662 Op voorraad |
3.157 in
80.2 mm
|
|||||||||
€ 0,8987 - € 1,4139 | 344 Op voorraad |
4.37 in
111.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0795 - € 0,1111 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.386 in
9.8 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan