Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,1671 |
1000 - 1999 | € 0,1519 |
2000 + | € 0,1381 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 36.5 mm |
---|---|
D | 1.437 in |
Minimale binnendiameter | 24.0 mm |
Minimale binnendiameter | 0.945 in |
Maximale binnendiameter | 26.4 mm |
Maximale binnendiameter | 1.039 in |
d1 | 25.0 mm |
d1 | 0.984 in |
d2 | 27.8 mm |
d2 | 1.094 in |
h | 17.0 mm |
h | 0.669 in |
Kleur | Geel |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan