Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
120 - 1199 | € 1,1079 |
1200 - 2399 | € 0,5276 |
2400 + | € 0,2378 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 61.0 mm |
---|---|
D | 2.402 in |
Minimale binnendiameter | 47.2 mm |
Minimale binnendiameter | 1.858 in |
Maximale binnendiameter | 50.5 mm |
Maximale binnendiameter | 1.988 in |
d1 | 50.0 mm |
d1 | 1.969 in |
d2 | 52.3 mm |
d2 | 2.059 in |
h | 16.0 mm |
h | 0.63 in |
Kleur | Geel |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan