Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
45 - 449 | € 2,0481 |
450 - 899 | € 0,9753 |
900 + | € 0,5198 |
D | 77.0 mm |
---|---|
D | 3.031 in |
Minimale binnendiameter | 59.3 mm |
Minimale binnendiameter | 2.335 in |
Maximale binnendiameter | 64.5 mm |
Maximale binnendiameter | 2.539 in |
d1 | 60.8 mm |
d1 | 2.394 in |
d2 | 65.5 mm |
d2 | 2.579 in |
h | 29.0 mm |
h | 1.142 in |
Kleur | Geel |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan