Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 249 | € 2,4936 |
250 - 999 | € 1,1874 |
1000 + | € 0,6486 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 87.0 mm |
---|---|
D | 3.425 in |
Minimale binnendiameter | 67.0 mm |
Minimale binnendiameter | 2.638 in |
Maximale binnendiameter | 70.0 mm |
Maximale binnendiameter | 2.756 in |
d1 | 68.0 mm |
d1 | 2.677 in |
d2 | 71.0 mm |
d2 | 2.795 in |
h | 35.0 mm |
h | 1.378 in |
Kleur | Geel |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan